(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
軟質聚氯乙烯製樹脂成型設備等粉體顆粒壓送、吸取軟管。
【特長】
・可作為輸送中產生的靜電問題對策。
・必須與專用的安裝用簡單接地夾鉗合併使用。
・接地夾鉗為可輕鬆完成接地作業的TOYOTOP-E軟管專用夾鉗。
・可長時間持續防靜電效果。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
TPE050-20-L10
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TOYOTOP-E外觀
用途 | 樹脂成型設備等粉體顆粒輸送軟管(附防靜電) |
---|---|
流體 | 粉體 |
主材質 | 軟質聚氯乙烯 |
補強材料 | 聚脂纖維/硬質聚氯乙烯 |
功能 | 無需分類廢棄◎ 絕緣性○ 防靜電◎ 防止折損壓扁◎ 低溶出○ 透明性○ 柔軟性◎ 真空◎ 壓送◎ |
使用溫度範圍 | -10℃~50℃ |
內徑 | 32mm~63mm |
顏色 | 透明色 |
型號 | 內徑×外徑 | 間距 | 單位重量 | 單位 | 使用流體 | 使用壓力 | 使用溫度範圍 | 減壓變形溫度 (-101.3kPa) | 最小彎曲 半徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kg/卷 | m | Mpa | ℃ | ℃ | mm | ||
TPE032-20 | 32.0×41.6 | 9.0 | 7.4 | 20 | 塑膠 粉體顆粒 | -0.1~0.15 | -10~50 | 55 | 100 |
TPE038-20 | 38.0×48.4 | 9.5 | 9.6 | 20 | -0.1~0.15 | 55 | 120 | ||
TPE050-20 | 50.8×63.0 | 10.0 | 16 | 20 | -0.1~0.10 | 55 | 200 | ||
TPE065-20 | 63.5×78.9 | 14.3 | 25 | 20 | -0.1~0.10 | 55 | 260 |
※ 減壓變形溫度:-0.1MPa = -760mmHg
※ -0.1MPa為近似值。依照用途和條件,有時可能無法使用。
使用優勢1
使用優勢2
符合法規保證,安全放心
型號 | 適用軟管 TOYOTOP-E 軟管 |
---|---|
TPEC-032 | TOYOTOP-E-32 |
TPEC-038 | TOYOTOP-E-38 |
TPEC-050 | TOYOTOP-E-50 |
TPEC-065 | TOYOTOP-E-65 |
1.可簡單完成接地。
2.可長時間持續防靜電效果。
※ 非軟管管夾。
1.勿在室外或經常受到日光直射的場所使用。否則會因紫外線而造成表面沾黏或產生裂縫。
2.使用流體為樹脂顆粒等粉體顆粒。請勿用於其他流體。
3.請勿用於飲料、食品。
4.依軟管的使用條件,可能發生塑化劑等調和劑析出、溶出的情形,使用前請先確認相關條件以及對產品的影響。
5.使用溫度請勿超過工作溫度範圍。減壓變形溫度是指軟管在平直狀態下,管內減壓至-0.1MPa(-760mmHg)時發生變形的溫度。
而非使用溫度極限。
6.使用壓力請勿超過工作壓力範圍。
7.負壓使用範圍的參考標準請參閱數位型錄。
8.使用時半徑請大於軟管最小彎曲半徑。如過度彎曲,可能造成軟管折損或耐壓能力降低。
9.如用於粉體、顆粒傳輸,依使用條件可能加速軟管磨損,因此請盡量加大彎曲半徑。
10. 雖然本軟管有配合防靜電,但仍建議將導電線進行接地。將導電線接地時,專用的接地夾鉗
或使用接地線連接已完成接地的設備或建築物。
11.運用導電線時,請定期以測試器等進行導通檢查。導電線可用於防靜電,因其他目的傳輸電流時
嚴禁。
12.請勿直接碰觸或靠近明火。請勿在可燃物(汽油、溶劑等)周邊使用。
13.軟管的壽命大幅取決於流體物性、溫度、流速、加壓減壓頻率。
每日開工前檢查、定期檢查當中如發現下列異常或徵兆,請立即停止使用並更換新管。
・接頭附近異常……局部性伸長、彎曲、洩漏、膨脹、接頭的插入長度變短
・有無外傷…………外側嚴重受損、裂縫、補強層浸水、補強材料裂開
・內側異常…………內側膨脹及剝離、磨耗(軟管加強絲露出)
(注)內外側一旦出現異常,可能使軟管剝離物或補強絲碎片混入流體內。
・其他顯著變化(硬化、膨潤、裂縫、膨脹等)
14.請勿保存在室外或受到日光直射的場所。否則會造成軟管表面的沾黏或產生裂縫等品質劣化。
請保存於低濕、通風良好的地方。此外,請妥善保管,避免軟管內部侵入異物或灰塵。
15.保管時,請勿接觸其他聚氯乙烯製品,或存放於橡膠製品附近。
16.裁切軟管時請保持刀片與軟管端面垂直。斜切可能造成洩漏或脫落等危險。
17.請使用適合軟管尺寸的螺紋接管。如螺紋接管表面有傷痕、生銹情形,請勿使用。
18.必須安裝軟管管夾時,請使用螺旋鐵絲管夾。
使用軟管管夾時,請避免過度鎖緊,否則可能切斷軟管內外側,造成軟管破裂。
19.裁切軟管時,補強材料的線頭尖銳可能導致受傷而有危險,使用時請特別小心。
若軟管外側的補強材料形成銳角或露出時,請利用剪刀或螺紋接管等進行端面處理。
20.請適度加強鎖緊軟管管夾。否則會因管束緊固部的樹脂變形而造成流體洩漏或軟管脫落。
21.請勿焚燒。燃燒時可能損害焚化爐或產生有害氣體,因此請作為產業廢棄物處理。
22.廢棄時請遵守各地區的分類規定。
為軟質聚氯乙烯製的壓送、真空輸送用軟管,開發目的為防靜電。
型號 |
---|
TPE050-20-L10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用流體/用途 | 裁切服務對應 | No.內徑 d | 外徑 D (φ) | 特性 | 軟管材質 | 金屬零件安裝位置 | 顏色 | 最小彎曲半徑 (mm) | 使用溫度範圍 (℃) | 使用壓力範圍 (MPa) | 種類 | 尺寸固定 (m) | 接地夾適用軟管 | 接地夾包裝單位 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 粉體(食品以外) | 有 | 50 | 63 | 防靜電 / 耐壓性 / 透明性 / 保形性 / 真空 / 其他特性 | [聚氯乙烯] 聚氯乙烯 | 無 | [透明(含有色)] 透明自然色 | 200 | -10~50 | -0.1~0.1 | 樹脂軟管 | 10 | - | - |
Loading...
TPE型 TOYOTOP-E 軟質聚氯乙烯軟管的型號TPE050-20-L10頁面。
記載關於型號TPE050-20-L10之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
TPE032-20-L11 |
TPE032-20-L12 |
TPE032-20-L13 |
TPE050-20-L11 |
TPE050-20-L12 |
TPE050-20-L13 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用流體/用途 | 裁切服務對應 | No.內徑 d | 外徑 D (φ) | 特性 | 軟管材質 | 金屬零件安裝位置 | 顏色 | 最小彎曲半徑 (mm) | 使用溫度範圍 (℃) | 使用壓力範圍 (MPa) | 種類 | 尺寸固定 (m) | 接地夾適用軟管 | 接地夾包裝單位 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 粉體(食品以外) | 有 | 32 | 41.6 | 耐壓性 / 防靜電 / 其他特性 / 透明性 / 真空 / 保形性 | [聚氯乙烯] 聚氯乙烯 | 無 | [透明(含有色)] 透明自然色 | 100 | -10~50 | -0.1~0.15 | 樹脂軟管 | 11 | - | - | ||
7天~ | 粉體(食品以外) | 有 | 32 | 41.6 | 耐壓性 / 防靜電 / 其他特性 / 透明性 / 真空 / 保形性 | [聚氯乙烯] 聚氯乙烯 | 無 | [透明(含有色)] 透明自然色 | 100 | -10~50 | -0.1~0.15 | 樹脂軟管 | 12 | - | - | ||
7天~ | 粉體(食品以外) | 有 | 32 | 41.6 | 耐壓性 / 防靜電 / 其他特性 / 透明性 / 真空 / 保形性 | [聚氯乙烯] 聚氯乙烯 | 無 | [透明(含有色)] 透明自然色 | 100 | -10~50 | -0.1~0.15 | 樹脂軟管 | 13 | - | - | ||
7天~ | 粉體(食品以外) | 有 | 50 | 63 | 耐壓性 / 防靜電 / 其他特性 / 透明性 / 真空 / 保形性 | [聚氯乙烯] 聚氯乙烯 | 無 | [透明(含有色)] 透明自然色 | 200 | -10~50 | -0.1~0.1 | 樹脂軟管 | 11 | - | - | ||
7天~ | 粉體(食品以外) | 有 | 50 | 63 | 耐壓性 / 防靜電 / 其他特性 / 透明性 / 真空 / 保形性 | [聚氯乙烯] 聚氯乙烯 | 無 | [透明(含有色)] 透明自然色 | 200 | -10~50 | -0.1~0.1 | 樹脂軟管 | 12 | - | - | ||
7天~ | 粉體(食品以外) | 有 | 50 | 63 | 耐壓性 / 防靜電 / 其他特性 / 透明性 / 真空 / 保形性 | [聚氯乙烯] 聚氯乙烯 | 無 | [透明(含有色)] 透明自然色 | 200 | -10~50 | -0.1~0.1 | 樹脂軟管 | 13 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策