(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

青銅製泛用底閥用擋板

青銅製泛用底閥用擋板

KITZ 閥件相關零件 青銅製泛用底閥用擋板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FTS-20A
FTS-25A
FTS-32A
FTS-40A
FTS-50A
FTS-65A
FTS-80A
型號數量折扣標準
出貨日
公稱直徑
4天~ 3/4B(20A)
4天~ 1B(25A)
6天~ 1 1/4B(32A)
6天~ 1 1/2B(40A)
6天~ 2B(50A)
6天~ 2 1/2B(65A)
6天~ 3B(80A)

Loading...

  1. 1

基本資訊

閥相關零件分類 底閥用擋板 本體材質 青銅 連接形狀 Rc

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767