(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

球墨鐵製泛用10K法蘭型球閥

球墨鐵製泛用10K法蘭型球閥

【特長】
・球墨鐵製閥可作為高壓氣體設備閥來使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
10SDBF-15A
10SDBF-20A
10SDBF-25A
10SDBF-32A
10SDBF-40A
10SDBF-50A
10SDBF-65A
10SDBF-80A
10SJBF-10A
10SJBF-15A
10SJBF-20A
10SJBF-25A
10SJBF-32A
10SJBF-40A
10SJBF-50A
10SJBF-65A
10SJBF-80A
10SPBF-15A
10SPBF-20A
10SPBF-25A
10SPBF-32A
10SPBF-40A
10SPBF-50A
10SPBOF-50A
10SPBOF-65A
10SPBOF-80A
10SPBOF-100A
10SPBOF-150A
10SPBOF-200A
型號數量折扣標準
出貨日
供應側 管法蘭No. 控制側 管法蘭No. 把手形狀 長度 L
(mm)
高度 H
(mm)
把手徑 D
(φ)
閥盤 墊片 TRUSCO代碼
6天~ 1/2B(15A)1/2B(15A)[圓形把手] 圓形把手---含玻璃纖維的PTFEC1100P-O-
6天~ 3/4B(20A)3/4B(20A)[圓形把手] 圓形把手---含玻璃纖維的PTFEC1100P-O-
6天~ 1B(25A)1B(25A)[圓形把手] 圓形把手---含玻璃纖維的PTFEC1100P-O-
6天~ 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[圓形把手] 圓形把手---含玻璃纖維的PTFEC1100P-O-
6天~ 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[圓形把手] 圓形把手---含玻璃纖維的PTFEC1100P-O-
5天~ 2B(50A)2B(50A)[圓形把手] 圓形把手---含玻璃纖維的PTFEC1100P-O-
6天~ 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)[圓形把手] 圓形把手---含玻璃纖維的PTFE非石棉片-
6天~ 3B(80A)3B(80A)[圓形把手] 圓形把手---含玻璃纖維的PTFE非石棉片-
6天~ 3/8B(10A)3/8B(10A)[圓形把手] 圓形把手---SUS403膨脹石墨片內嵌不鏽鋼箔-
6天~ 1/2B(15A)1/2B(15A)[圓形把手] 圓形把手---SUS403膨脹石墨片內嵌不鏽鋼箔163-7789
4天~ 3/4B(20A)3/4B(20A)[圓形把手] 圓形把手---SUS403膨脹石墨片內嵌不鏽鋼箔163-7797
5天~ 1B(25A)1B(25A)[圓形把手] 圓形把手---SUS403膨脹石墨片內嵌不鏽鋼箔163-7801
6天~ 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[圓形把手] 圓形把手---SUS403膨脹石墨片內嵌不鏽鋼箔163-7819
5天~ 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[圓形把手] 圓形把手---SUS403膨脹石墨片內嵌不鏽鋼箔163-7827
4天~ 2B(50A)2B(50A)[圓形把手] 圓形把手---SUS403膨脹石墨片內嵌不鏽鋼箔163-7835
6天~ 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)[圓形把手] 圓形把手---SUS403膨脹石墨片內嵌不鏽鋼箔163-7843
6天~ 3B(80A)3B(80A)[圓形把手] 圓形把手---SUS403膨脹石墨片內嵌不鏽鋼箔-
6天~ 1/2B(15A)1/2B(15A)[圓形把手] 圓形把手10812580SUS403C1100P-O-
6天~ 3/4B(20A)3/4B(20A)[圓形把手] 圓形把手11712580SUS403C1100P-O-
7天~ 1B(25A)1B(25A)[圓形把手] 圓形把手127145100SUS403C1100P-O-
6天~ 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[圓形把手] 圓形把手140162115SUS403C1100P-O-
5天~ 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[圓形把手] 圓形把手165180115SUS403C1100P-O-
6天~ 2B(50A)2B(50A)[圓形把手] 圓形把手203198135SUS403C1100P-O-
6天~ 2B(50A)2B(50A)[圓形把手] 圓形把手203302200SUS403非石棉片-
5天~ 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)[圓形把手] 圓形把手216313225FCD-S非石棉片-
6天~ 3B(80A)3B(80A)[圓形把手] 圓形把手241356250FCD-S非石棉片-
7天~ 4B(100A)4B(100A)[圓形把手] 圓形把手292377250FCD-S非石棉片-
6天~ 6B(150A)6B(150A)[圓形把手] 錘擊406524350FCD-S非石棉片-
6天~ 8B(200A)8B(200A)[圓形把手] 錘擊495585400FCD-S非石棉片-

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 直型 本體材質 FCD-S 使用流體 水 / 空氣 / 油 / 氣體 / 蒸汽
No.壓力 10K 供應側 接續種類 管法蘭 控制側 連接種類 管法蘭
本體襯裡 球型閥種類 標準 操作方式 手動式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767