(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製泛用10K螺牙栓入型閘閥

不鏽鋼製泛用10K螺牙栓入型閘閥

KITZ 閘閥 不鏽鋼製泛用10K螺牙栓入型球閥。
【特長】
・為解決青銅製、球墨鑄鐵製品強度、耐腐蝕性不足等問題,因此使用JIS B 2011青銅閥開發本產品
・符合公共建築標準規格書(機械設備施工篇)的高品質、長壽命法蘭型和螺牙栓入型不鏽鋼閥,使用輕鬆,可防止自來水流出鐵鏽水

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

UEL

不鏽鋼製泛用10K螺牙栓入型閘閥 尺寸圖1

UELM

不鏽鋼製泛用10K螺牙栓入型閘閥 尺寸圖2

產品規格

UEL

UELM

不鏽鋼 10K 螺牙栓入型 內牙 分隔閥
管連接:JISB0203
製作範圍:15-50mm(1/2-2inch)
認證:(一般社團法人)日本閥門工會合格品15-50mm (1/2-2 inch)
規格:符合RoHS要求15-50mm (1/2-2 inch)
閥箱材料:不鏽鋼銅
蓋材料:不鏽鋼銅
閥棒材料:不鏽鋼銅
閥體材料:不鏽鋼銅
產品記號:UEL
不鏽鋼銅 10K 螺牙栓入型 內牙 分隔閥
管連接:JISB0203
製作範圍:15-50mm(1/2-2inch)
認證:(一般社團法人)日本閥門工會合格品15-50mm (1/2-2 inch)
規格:符合RoHS要求15-50mm (1/2-2 inch)
閥箱材料:不鏽鋼
蓋材料:不鏽鋼銅
閥棒材料:不鏽鋼
閥體材料:不鏽鋼銅
產品記號:UELM

規格表

UEL

公稱直徑HD1lLd2s
1/296701654Rc1/228
3/4101702158Rc3/434
11128026.565Rc141
1 1/41238033.574Rc1 1/450
1 1/215010042.578Rc1 1/256
21671005387Rc268
  • 註(1) 表示公稱直徑。
    (2) 鍍硬鉻
    (3) 也可能標示為S13A。
    (4) 本圖為代表圖。不影響尺寸表數值的形狀變更,及不影響閥門配管時的溝槽及閥座,可能未在本圖中顯示。

UELM

公稱直徑HD1lLd2s
1/296701654Rc1/228
3/4101702158Rc3/434
11128026.565Rc141
1 1/41238033.574Rc1 1/450
1 1/215010042.578Rc1 1/256
21671005387Rc268
  • 註(1) 表示公稱直徑。
    (2) 鍍硬鉻
    (3) 也可能標示為S14A。
    (4) 本圖為代表圖。不影響尺寸表數值的形狀變更,及不影響閥門配管時的溝槽及閥座,可能未在本圖中顯示。

追加工

B系列

單位:MPa
流體的狀態WG1G2
公稱壓力溫度
120℃以下150℃以下180℃以下
5K0.70.6-
10K1.41.11.0
20K2.01.21.0
  • W:僅限壓力變動少的清水。
  • G1~G2:蒸氣、空氣、不可燃性氣體、油(潤滑油・動作油)等。

使用範例

UEL/UELM

  • 1.1.1 閥的設置場所,必須考慮到把手的高度、閥棒的方向等操作性,需要是一個安全且可輕鬆操作及保養的空間。
  • 1.1.2 當無法避免必須在狹窄空間設置閥時,請考量不要妨礙操作、檢查及保養。
  • 1.1.3 請盡可能避免設置於會因振動等其他外力,而妨礙其功能的場所。
  • 1.1.4 閥的安裝方向,請以垂直安裝於水平配管為原則。
  • 1.1.5 擺動式止回閥雖然可安裝於水平及垂直配管上,但垂直配管時,流體的流動方向僅限從底部向頂部。
  • 1.1.6 提升式止回閥,僅限定安裝於水平配管。
  • 1.1.7 含有彈簧的提升式止回閥,用於垂直配管時,請將流動方向設定為從底部向頂部。
  • 1.2.1 將閥裝上配管前,請確認以下項目。
    (1)流體使用壓力與閥規格一致。
    (2)連接部的管用螺牙一致。
    (3)閥及配管的螺牙部無損傷。
    (4)使用牙規檢查配管端部的螺牙,螺牙與基準相同。
  • 1.2.2 組裝閥的配管之前,請充分清潔去除連接螺牙部及配管內的切削油、切屑、異物等。
  • 1.2.3 請勿投擲閥,或使其遭受掉落、拖曳、倒下等的衝擊。
  • 1.2.4 請在組裝配管開始前,再拆下閥的保護裝置。
  • 1.2.5 配管組裝結束後,務必檢查各緊固部,若有鬆脫情況請重新鎖緊。
  • 1.2.6 組裝結束後,請務必將配管管線的閥門皆開至全開,並用沖洗方式去除管內的異物。
    沖洗中,絕對不可進行閥的開關操作。
  • 1.3.1 請確認與閥連接的配管端部是否有螺牙。
  • 1.3.2 請使用洗淨劑、工業擦拭用布等去除配管和閥的連接螺牙部以及配管內的切削油、切屑、異物等。
  • 1.3.3 請將密封材(密封膠帶等)塗於配管螺牙處。
  • 1.3.4 連接配管與閥時,請使用適當的工具栓入。
  • 1.3.5 將閥栓入配管時,請勿施加過大的扭矩。請依下表所示的扭力值來栓入。
公稱直徑1/81/43/81/23/411-1/41-1/222-1/234
標準鎖緊扭矩
N・m
1020304060100120150200250300400

1.3.6 試運轉時請緩慢提升壓力或溫度,必要時請將各緊固處再度栓緊。

產品特長詳情

B系列

為解決青銅製、球墨鑄鐵製品之強度不足、無耐腐蝕性等問題,因此使用JIS B 2011青銅閥開發本產品,並且符合日本國土交通省機械設備工程共通規格書以及不鏽鋼協會SAS358規格的高品質、長壽命法蘭型和螺牙栓入型不鏽鋼閥,使用輕鬆,可防止自來水流出鐵鏽水。

選定步驟、要點

不鏽鋼閥的耐久性優異,一直以來被應用於化學工廠或石化工業等領域。
但是近年來,其耐腐蝕性・耐久性到具有高成本效益比受到肯定,使用領域更廣泛,包括一般產業的裝置或再生水供水、建築設備相關等。
依設計內容,將不鏽鋼閥進行系列化,以使閥的選擇更容易。
產品方面,備有適用各種規格製作的工業用閥與依用途設計製作的KITZ標準品,適用規格品多用於化學工廠等,而一般設備相關時主要使用KITZ標準品。
此外,KITZ不鏽鋼閥以徹底的品質管理為前提,從鑄造到組裝一貫化生產,隨時提供高品質的閥門。
型號
UEL-15A
UEL-20A
UEL-25A
UEL-32A
UEL-40A
UEL-50A
UELM-15A
UELM-20A
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 供應側 配管螺牙公稱 控制側 配管螺牙公稱
4天~ [不鏽鋼鑄鋼] SCS13A1/2B(15A)1/2B(15A)
4天~ [不鏽鋼鑄鋼] SCS13A3/4B(20A)3/4B(20A)
4天~ [不鏽鋼鑄鋼] SCS13A1B(25A)1B(25A)
4天~ [不鏽鋼鑄鋼] SCS13A1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
4天~ [不鏽鋼鑄鋼] SCS13A1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
4天~ [不鏽鋼鑄鋼] SCS13A2B(50A)2B(50A)
4天~ [不鏽鋼鑄鋼] SCS14A1/2B(15A)1/2B(15A)
6天~ [不鏽鋼鑄鋼] SCS14A3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 直型 使用流體 水 / 空氣 / 油 / 氣體 / 蒸汽 公稱壓力 10K
閘閥種類 內牙式 供應側 連接種類 Rc 控制側 連接種類 Rc
把手形狀 圓形把手 本體襯裡 動作方式 手動式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767