(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

焊接式異徑套環

焊接式異徑套環

日本製、符合ISO規格的衛生套環。
【特長】
・ISO規格螺紋套接接頭為使用ACME螺紋的套接接頭。
・套接接頭構造在鎖緊時,管的內面與密封面一致。
・焊接式螺紋套接接頭使用氬電弧TIG焊接與衛生管接合。
・此外,焊接部分的內外徑尺寸符合JIS-G3447不鏽鋼衛生管尺寸。
・擴張式螺紋套接接頭為用擴管器將管子撐開並接合接頭的套接接頭。
・焊接式:1.0MPa以下、擴張式:0.2MPa以下

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CLF-WX-304-1.5SX1.0S
CLF-WX-304-1.5SX1.25S
CLF-WX-304-2.0SX1.0S
CLF-WX-304-2.0SX1.5S
CLF-WX-304-2.0SX1.25S
CLF-WX-304-2.5SX1.5S
CLF-WX-304-2.5SX2.0S
CLF-WX-304-3.0SX2.0S
CLF-WX-304-3.0SX2.5S
CLF-WX-304-4.0SX1.5S
CLF-WX-304-4.0SX2.0S
CLF-WX-304-4.0SX2.5S
CLF-WX-304-4.0SX3.0S
CLF-WX-316L-1.0SX8A
CLF-WX-316L-1.0SX10A
CLF-WX-316L-1.0SX15A
CLF-WX-316L-1.5SX1.25S
CLF-WX-316L-1.5SX8A
CLF-WX-316L-1.5SX10A
CLF-WX-316L-1.5SX15A
CLF-WX-316L-2.0SX1.0S
CLF-WX-316L-2.0SX1.5S
CLF-WX-316L-2.0SX1.25S
CLF-WX-316L-2.0SX15A
CLF-WX-316L-2.5SX1.5S
CLF-WX-316L-2.5SX2.0S
CLF-WX-316L-3.0SX1.5S
CLF-WX-316L-3.0SX2.0S
CLF-WX-316L-3.0SX2.5S
型號數量折扣標準
出貨日
外徑公稱D 接頭材質 內徑d(d1)
(φ)
內徑d2
(φ)
配管尺寸 2 外徑公稱 D
(φ)
11天~ 1.0S~2.0SSUS30435.7231.0S1.5S
11天~ 1.0S~2.0SSUS30435.729.41.25S1.5S
11天~ 1.0S~2.0SSUS30447.8231.0S2.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS30447.835.71.5S2.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS30447.829.41.25S2.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30459.535.71.5S2.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30459.547.82.0S2.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30472.347.82.0S3.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30472.359.52.5S3.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30497.635.71.5S4.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30497.647.82.0S4.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30497.659.52.5S4.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30497.672.33.0S4.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L2310.58A1.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L231410A1.0S
4天~ 1.0S~2.0SSUS316L2317.515A1.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L35.729.41.25S1.5S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L35.710.58A1.5S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L35.71410A1.5S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L35.717.515A1.5S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L47.8231.0S2.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L47.835.71.5S2.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L47.829.41.25S2.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L47.817.515A2.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L59.535.71.5S2.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L59.547.82.0S2.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L72.335.71.5S3.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L72.347.82.0S3.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L72.359.52.5S3.0S

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭 接頭形狀 轉換轉接器 連接的種類1(左或是大徑側) ISO套環套接接頭
連接的種類2(右或是小徑側) 焊接 直徑/中心 異徑/同心 表面加工 機械加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767