(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

輕便型快速接頭 E3・E7系列套筒 直式隔板快速配管型

輕便型快速接頭 E3・E7系列套筒 直式隔板快速配管型

可輕易裝卸的接頭。
【特長】
・材質為黃銅,一般環境空氣配管用快速接頭。
・可單手操作,輕易裝卸。
・可以接續連結型接頭。
・內建停止裝置,也可以和續接頭組合使用。
・拔下柱塞後,套筒的空氣會停止流動。柱塞備有內建消音器型和內建止回閥型。
【用途】
・可達到節省空間的精巧設計,適用於頻繁裝卸空氣配管的部位。
・適用於高速揀選機器人和充填設備相關等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

輕便型快速接頭 E3・E7系列套筒 直式隔板快速配管型的規格

ライトカップリングE3・E7シリーズソケット 隔壁ストレートの外観

輕便型快速接頭 E3・E7系列套筒 直式隔板快速配管型的外觀

ライトカップリングE3・E7シリーズソケット 隔壁ストレートの寸法図

輕便型快速接頭 E3・E7系列套筒 直式隔板快速配管型的尺寸圖

使用流體 :空氣、水(註※1)
最高使用壓力:0.9MPa
使用真空壓力:-100kPa
使用溫度範圍:0~60℃(無凍結)

警告

  • 註※1 使用流體為水時,請務必遵守以下條件。
  • 請將水錘壓力控制在最高使用壓力內使用。
  • 可使用一般自來水。使用其他水的情況請洽技術人員。
  • 請使用嵌入環。

尺寸表

型式軟管外徑
φD
MLABφP管端
C
對邊
H
G質量
(g)
有效斷面積
(mm2)
CPSE3M-44M9×0.58.610.929.69.510.9103103.3
CPSE7M-66M12×19.812.432.111.511.7144187.7

單位:mm

  • ※ 希望黑色規格時,請於型號末端的□裡、填入記號:B;希望淺灰色規格時,請填入記號:W。

適用軟管尺寸

公制尺寸 (mm)φ4, φ6, φ8, φ10, φ12
英制尺寸φ1/8, φ5/32, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2

適用螺牙尺寸

公制螺纹M5×0.8
配管用錐形螺絲R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

柱塞・套筒的裝脫方式

プラグの装着

柱塞的安裝
輕便型快速接頭安裝時,只需將柱塞插入套筒,不須壓釋放套。
安裝時,請參考個別注意事項安裝。

プラグの取り外し

柱塞的拆卸
拆卸時,透過按壓開放套筒解除鎖定,即可拆卸柱塞。
拆卸時,請參考個別注意事項拆卸。

注意事項

警告
1. 請勿使用於各系列指定規格以外的情況,如需使用請先洽詢。

注意
1. 隔板接頭(PM)、隔板接頭P(PMP)隔板接頭彎頭(PML)的隔板螺帽,請依照螺帽扭矩值範圍內鎖附。

隔板螺帽扭矩値

製品名接頭尺寸鎖附扭矩值
隔板接頭(PM)隔板接頭P(PMP)、隔板接頭彎頭(PML)
管接頭412.0~14.0N·m0.4~0.6N·m
618.0~21.0N·m0.9~1.1N·m
818.0~21.0N·m1.1~1.3N·m
1019.0~21.0N·m2.3~2.7N·m
1219.0~21.0N·m2.7~3.3N·m
1642.0~54.0N·m-
管接頭迷你32.5~3.5N·m-
45.0~7.0N·m
612.0~14.0N·m

2. 隔板螺帽的鎖附時,若被鎖附體為可能變形的商品或是表面有油等附著物,則隔板固定部可能有鬆動的可能性。

3. 空氣壓力配管用接頭設定為安裝氣壓管後使用,若無與氣壓管合併使用的情況,會有彈性體密封圈脫離商品的可能性。

上述以外的注意事項,請參考型錄內容。

型號
CPSE3M-4
CPSE7M-6
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑
(mm)
連接尺寸(有效斷面積)
(㎟)
4天~ 43.3
4天~ 67.7
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑
(mm)
連接尺寸(有效斷面積)
(㎟)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 附快速接頭 公/母 插座(母端)
本體材質 銅合金 油封材質 NBR 使用流體 水 / 空氣
閥構造 單向開/關型 使用環境・用途 標準 / 真空 / 產業機械 / 半導體製造機器 使用溫度範圍(℃) 0::60
使用壓力範圍(MPa) 0::0.9 本體材質詳細 黃銅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767