(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

輕便型快速接頭 15系列柱塞 L型螺牙型

輕便型快速接頭 15系列柱塞 L型螺牙型

輕量・精巧。可單手操作,輕易裝卸。
【特長】
・一般環境空氣配管用快速接頭。
・可單手操作,輕易裝卸。
・可以接續連結型接頭。
・也可以和續接頭組合使用。
・全樹脂製,輕量精巧(15・20系列)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CPP15L-6B
CPP15L-6W
CPP15L-8B
CPP15L-8W
CPP15L-10B
CPP15L-10W
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑
(mm)
外觀顏色
7天~ 6黑色
10天~ 6淺灰色
10天~ 8黑色
10天~ 8淺灰色
10天~ 10黑色
8天~ 10淺灰色
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑
(mm)
外觀顏色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 附快速接頭 公/母 插頭(公端)
本體材質 樹脂 油封材質 NBR 使用流體 空氣
閥構造 單向開/關型 使用環境・用途 標準 / 產業機械 / 半導體製造機器 使用溫度範圍(℃) 0::60
使用壓力範圍(MPa) 0::0.9 連接尺寸(有效斷面積)(㎟) 15

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767