(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型壓力感應器 正壓用 套接型 感測器頭

小型壓力感應器 正壓用 套接型 感測器頭

【特長】
・寬10mm、高10mm、全長24.5mm的小型壓力開關。
・連接方式分為插入型・螺紋型和連通型。
・使用類比輸出型和顯示器(SED30),可以分開顯示。
・根據壓力範圍分為正壓・負壓・複合壓力,輸出類型有兩點輸出和類比輸出共6種式樣。
・空氣流路追加符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」的感應器頭。
・金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SEU11-4UA
SEU11-4UA-S3
SEU11-4US
SEU11-4US-S3
SEU11-6UA
SEU11-6UA-S3
SEU11-6US
SEU11-6US-S3
型號數量折扣標準
出貨日
輸出方式 金屬部材質 輸出方式 連接軟管系列
20天~ 類比標準規格類比輸出4
11天~ 類比無銅系金屬規格類比輸出4
5天~ NPN開集極電路標準規格NPN開集極電路輸出4
11天~ NPN開集極電路無銅系金屬規格NPN開集極電路輸出4
5天~ 類比標準規格類比輸出6
11天~ 類比無銅系金屬規格類比輸出6
5天~ NPN開集極電路標準規格NPN開集極電路輸出6
11天~ NPN開集極電路無銅系金屬規格NPN開集極電路輸出6

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 壓力感應器頭 額定壓力 (最大) 1MPa 感應器・螢幕構造 分離型,連接端子台
配管口的種類 快速接頭 輸出點數 1 本體材質 樹脂