(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・寬10mm、高10mm、全長24.5mm的小型壓力開關。
・連接方式分為插入型・螺紋型和連通型。
・使用類比輸出型和顯示器(SED30),可以分開顯示。
・根據壓力範圍分為正壓・負壓・複合壓力,輸出類型有兩點輸出和類比輸出共6種式樣。
・空氣流路追加符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」的感應器頭。
・金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SEU11-4A |
SEU11-4A-S3 |
SEU11-4S |
SEU11-4S-S3 |
SEU11-6A |
SEU11-6A-S3 |
SEU11-6S |
SEU11-6S-S3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 輸出方式 | 金屬部材質 | 輸出方式 | 連接接頭直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 類比 | 標準規格 | 類比輸出 | 4 | ||
10天~ | 類比 | 無銅系金屬規格 | 類比輸出 | 4 | ||
11天~ | NPN開集極電路 | 標準規格 | NPN開集極電路輸出 | 4 | ||
11天~ | NPN開集極電路 | 無銅系金屬規格 | NPN開集極電路輸出 | 4 | ||
10天~ | 類比 | 標準規格 | 類比輸出 | 6 | ||
10天~ | 類比 | 無銅系金屬規格 | 類比輸出 | 6 | ||
5天~ | NPN開集極電路 | 標準規格 | NPN開集極電路輸出 | 6 | ||
11天~ | NPN開集極電路 | 無銅系金屬規格 | NPN開集極電路輸出 | 6 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 壓力感應器頭 | 額定壓力 (最大) | 1MPa | 感應器・螢幕構造 | 分離型,連接端子台 |
---|---|---|---|---|---|
配管口的種類 | 接頭 | 輸出點數 | 1 | 本體材質 | 樹脂 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策