(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適用於厚而平坦的物體的一般型吸盤。
【特長】
・適用於圓形水果(蘋果等)或圓球的深型吸盤。
・適用於半導體製造設備的小型吸盤。
・適用於半導體零件的小型吸盤。
【用途】
・和既有的真空吸盤用固定座相比,尺寸更小,可節省空間。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VPE2RSE-M3
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
吸盤材質
丁腈橡膠、矽膠、優力膠、氟素橡膠、導電性矽膠、導電性聚丁二烯橡膠(低阻抗型)、導電性NBR(低阻抗型)、符合食品衛生法NBR、HNBR、EPDM
吸盤尺寸
φ0.7(直徑0.7mm)、 φ1(直徑1mm)、 φ1.5(直徑1.5mm)、 φ2(直徑2mm)、 φ3、(直徑3mm) φ4(直徑4mm)、 φ6(直徑6mm)、 φ8(直徑8mm)、 φ10(直徑10mm)、 φ15(直徑15mm)、 φ20(直徑20mm)、 φ25(直徑25mm)、 φ30(直徑30mm)、 φ40(直徑40mm)、 φ50(直徑50mm)、 φ60(直徑60mm)、 φ80(直徑80mm)、 φ100(直徑100mm)、 φ150(直徑150mm)、 φ200(直徑200mm)
真空取出口 上 | 真空取出口 橫 | 直接安裝型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 |
代號 | VPA | VPMA | VPB | VPMB | VPE | VPME |
真空取出口 上 | 真空取出口 橫 | 直接安裝型 | |||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 |
代號 | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
快速接頭(mm) | φ1.8, φ3, φ4, φ6 |
---|---|
直柱型接頭(適用軟管外徑×內徑) (mm) | φ1.8×φ1, φ3×φ2, φ4×φ2.5, φ6×φ4 |
螺牙尺寸
管用平行內螺紋 : Rp(G)1 / 8、Rp(G)1 / 4
適用於圓形水果(蘋果等)或圓球的深型。
適用於半導體零件的小型吸盤。
和既有的真空吸盤用固定座(A、B、C、D、E型)相比,尺寸更小,可節省空間。
可選配防掉落閥、吸盤直接安裝型過濾器。
無須從設備上卸下固定座即可更換吸盤。
亦備有符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」領域適用的吸盤固定座。
金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。
型號 |
---|
VPE2RSE-M3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝方式 | 橡膠系材質 | 環境 | 顏色 | 外徑 d (φ) | 高度 L1 (mm) | 全長 B (mm) | 安裝連接螺牙 | 真口取出口螺牙 | 金屬部材質 | 傳輸訊號代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 插入式 | [矽膠] 矽橡膠+碳 | 標準 / 靜電擴散 | 黑色 | 2 | 4 | 13 | M3×0.5 | M3×0.5 | 標準規格 | - |
Loading...
吸盤種類 | 標準 / 固定座組 | 吸盤形狀 | 一般型 | 材質 | 橡膠系 |
---|---|---|---|---|---|
安裝支架 | 固定式 | 真空取出方向 | 上 | 防墜閥 | 無 |
真空吸盤 標準型 VPE的型號VPE2RSE-M3頁面。
記載關於型號VPE2RSE-M3之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VPE1RU-M3 |
VPE2RF-M3 |
VPE2RG-M3 |
VPE2RU-M3 |
VPE3RF-M3 |
VPE3RG-M3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝方式 | 橡膠系材質 | 環境 | 顏色 | 外徑 d (φ) | 高度 L1 (mm) | 全長 B (mm) | 安裝連接螺牙 | 真口取出口螺牙 | 金屬部材質 | 傳輸訊號代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 插入式 | 優力膠 | 標準 | 藍色 | 1 | 4 | 13 | M3×0.5 | M3×0.5 | 標準規格 | - | ||
9天~ | 插入式 | 氟素橡膠 | 標準 | 灰色 | 2 | 4 | 13 | M3×0.5 | M3×0.5 | 標準規格 | - | ||
9天~ | 插入式 | 符合食品衛生法NBR | 標準 | 灰色 | 2 | 4 | 13 | M3×0.5 | M3×0.5 | 標準規格 | - | ||
9天~ | 插入式 | 優力膠 | 標準 | 藍色 | 2 | 4 | 13 | M3×0.5 | M3×0.5 | 標準規格 | - | ||
4天~ | 插入式 | 氟素橡膠 | 標準 | 灰色 | 3 | 4 | 13 | M3×0.5 | M3×0.5 | 標準規格 | - | ||
9天~ | 插入式 | 符合食品衛生法NBR | 標準 | 灰色 | 3 | 4 | 13 | M3×0.5 | M3×0.5 | 標準規格 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策