(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適用於半導體製造設備的小型吸盤。
【特長】
・適用於平坦物體(堅硬厚實的物體)的一般型吸盤。
・備有適用於圓形水果(蘋果等)或圓球的深型、適用於小型工件或半導體製造設備內的小型。
・備有各種尺寸、材質的吸盤和固定座形狀。
・追加符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」的吸盤固定座。
・金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。
【用途】
・適用於半導體零件的小型吸盤。
・和既有的真空吸盤用固定座相比,尺寸更小,可節省空間。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VPB100AS-G1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
真空吸盤 標準型的外觀
符合不使用銅系金屬、低濃度臭氧對策
吸盤材質 : 丁腈橡膠、矽膠、優力膠、氟素橡膠、導電性矽膠、導電性聚丁二烯橡膠(低阻抗型)、導電性NBR(低阻抗型)、符合食品衛生法NBR、HNBR、EPDM
吸盤尺寸 : φ0.7(直徑0.7mm)、 φ1 (直徑1mm)、 φ1.5 (直徑1.5mm)、 φ2 (直徑2mm)、 φ3 (直徑3mm)、 φ4 (直徑4mm)、 φ6 (直徑6mm)、 φ8 (直徑8mm)、 φ10 (直徑10mm)、 φ15 (直徑15mm)、 φ20 (直徑20mm)、 φ25 (直徑25mm)、 φ30 (直徑30mm)、 φ40 (直徑40mm)、 φ50 (直徑50mm)、 φ60 (直徑60mm)、 φ80 (直徑80mm)、 φ100 (直徑100mm)、 φ150 (直徑150mm)、 φ200 (直徑200mm)
螺牙尺寸 : Rp(G)1 / 8, Rp(G)1 / 4
真空取出口 上 | 真空取出口 横 | 直接安裝型 | ||||
類型 | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 |
代號 | VPA | VPMA | VPB | VPMB | VPE | VPME |
固定座種類(固定式)
真空取出口 上 | 真空取出口 横 | 直接安裝型 | |||
類型 | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 |
代號 | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
固定座種類(彈簧式)
快速接頭(mm) | φ1.8, φ3, φ4, φ6 |
---|---|
直柱型接頭(適用軟管外徑×內徑) (mm) | φ1.8×φ1, φ3×φ2, φ4×φ2.5, φ6×φ4 |
適用尺寸(接頭尺寸)
適用於圓形水果(蘋果等)或圓球的深型。
適用於半導體製造設備的小型吸盤。
和既有的真空吸盤用固定座(A、 B、 C、 D、 E型)相比,尺寸更小,可節省空間。
可選配防掉落閥、吸盤直接安裝型過濾器。
無須從設備上卸下固定座即可更換吸盤。
亦備有符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」領域適用的吸盤固定座。
金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。
型號 |
---|
VPB100AS-G1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸盤形狀 | 安裝方式 | 橡膠系材質 | 環境 | 顏色 | 外徑 d (φ) | 高度 L1 (mm) | 全長 B (mm) | 安裝連接螺牙 | 真口取出口螺牙 | 真空取出口軟管外徑 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 深型 | 墊螺絲固定 | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | [白] IKOU | 100 | 34 | 72 | M8×1.25 | 1/8 | - |
Loading...
吸盤種類 | 標準 / 固定座組 | 材質 | 橡膠系 | 安裝支架 | 固定式 |
---|---|---|---|---|---|
真空取出方向 | 側邊 | 防墜閥 | 無 | 直接過濾 | 無 |
金屬部材質 | 標準規格 |
真空吸盤 標準型 VPB 快速接頭・內螺牙的型號VPB100AS-G1頁面。
記載關於型號VPB100AS-G1之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VPB100AN-G1 |
VPB100AU-G1 |
VPB100RF-G1 |
VPB100RN-G1 |
VPB100RS-G1 |
VPB100RU-G1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸盤形狀 | 安裝方式 | 橡膠系材質 | 環境 | 顏色 | 外徑 d (φ) | 高度 L1 (mm) | 全長 B (mm) | 安裝連接螺牙 | 真口取出口螺牙 | 真空取出口軟管外徑 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 深型 | 墊螺絲固定 | [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠 | 標準 | 黑色 | 100 | 34 | 72 | M8×1.25 | 1/8 | - | ||
9天~ | 深型 | 墊螺絲固定 | 優力膠 | 標準 | 藍色 | 100 | 34 | 72 | M8×1.25 | 1/8 | - | ||
9天~ | 一般型 | 墊螺絲固定 | 氟素橡膠 | 標準 | 灰色 | 100 | 25 | 63 | M8×1.25 | 1/8 | - | ||
9天~ | 一般型 | 墊螺絲固定 | [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠 | 標準 | 黑色 | 100 | 25 | 63 | M8×1.25 | 1/8 | - | ||
9天~ | 一般型 | 墊螺絲固定 | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | [白] IKOU | 100 | 25 | 63 | M8×1.25 | 1/8 | - | ||
9天~ | 一般型 | 墊螺絲固定 | 優力膠 | 標準 | 藍色 | 100 | 25 | 63 | M8×1.25 | 1/8 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策