(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空吸盤 標準型 VPB 快速接頭・內螺牙 (型號表)

VACUUM PAD

真空吸盤 標準型 VPB 快速接頭・內螺牙

適用於半導體製造設備的小型吸盤。
【特長】
・適用於平坦物體(堅硬厚實的物體)的一般型吸盤。
・備有適用於圓形水果(蘋果等)或圓球的深型、適用於小型工件或半導體製造設備內的小型。
・備有各種尺寸、材質的吸盤和固定座形狀。
・追加符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」的吸盤固定座。
・金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。
【用途】
・適用於半導體零件的小型吸盤。
・和既有的真空吸盤用固定座相比,尺寸更小,可節省空間。

(i)請注意

  • 自2019年8月1日起商品規格變更。新舊型號確認頁面請至こちら

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VPB80AS-G1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

適用於厚而平坦的物體

真空パッド スタンダードタイプの外観

真空吸盤 標準型的外觀

符合不使用銅系金屬、低濃度臭氧對策
吸盤材質 : 丁腈橡膠、矽膠、優力膠、氟素橡膠、導電性矽膠、導電性聚丁二烯橡膠(低阻抗型)、導電性NBR(低阻抗型)、符合食品衛生法NBR、HNBR、EPDM
吸盤尺寸 : φ0.7(直徑0.7mm)、 φ1 (直徑1mm)、 φ1.5 (直徑1.5mm)、 φ2 (直徑2mm)、 φ3 (直徑3mm)、 φ4 (直徑4mm)、 φ6 (直徑6mm)、 φ8 (直徑8mm)、 φ10 (直徑10mm)、 φ15 (直徑15mm)、 φ20 (直徑20mm)、 φ25 (直徑25mm)、 φ30 (直徑30mm)、 φ40 (直徑40mm)、 φ50 (直徑50mm)、 φ60 (直徑60mm)、 φ80 (直徑80mm)、 φ100 (直徑100mm)、 φ150 (直徑150mm)、 φ200 (直徑200mm)

  • ※ 防靜電橡膠和導電性橡膠(低阻抗型)和符合食品衛生法NBR為、φ1〜50(直徑1〜50mm)

螺牙尺寸 : Rp(G)1 / 8, Rp(G)1 / 4

 真空取出口 上真空取出口 横直接安裝型
類型標準小型標準小型標準小型
代號VPAVPMAVPBVPMBVPEVPME

固定座種類(固定式)

 真空取出口 上真空取出口 横直接安裝型
類型標準小型標準小型標準
代號VPCVPMCVPDVPMDVPF

固定座種類(彈簧式)

快速接頭(mm)φ1.8, φ3, φ4, φ6
直柱型接頭(適用軟管外徑×內徑) (mm)φ1.8×φ1, φ3×φ2, 
φ4×φ2.5, φ6×φ4

適用尺寸(接頭尺寸)

厚くて平らなワークには一般形。丸い果物(リンゴなど)や丸いボールには深形が最適。

適用於圓形水果(蘋果等)或圓球的深型。

小型パッドは、半導体部品への対応が可能。

適用於半導體製造設備的小型吸盤。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、 B、 C、 D、 Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

和既有的真空吸盤用固定座(A、 B、 C、 D、 E型)相比,尺寸更小,可節省空間。
可選配防掉落閥、吸盤直接安裝型過濾器。

無須從設備上卸下固定座即可更換吸盤。
亦備有符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」領域適用的吸盤固定座。
金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。

  • ※ 吸盤材質:丁腈橡膠、導電性橡膠(低阻抗型)、符合食品衛生法的NBR,不適用低濃度臭氧對策還請留意。
型號
VPB80AS-G1
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤形狀 安裝方式 橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 真空取出口軟管外徑
(φ)
9天~ 深型墊螺絲固定[矽膠] 矽橡膠標準[白] IKOU803371M8×1.251/8-

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 / 固定座組 材質 橡膠系 安裝支架 固定式
真空取出方向 側邊 防墜閥 直接過濾
金屬部材質 標準規格

真空吸盤 標準型 VPB 快速接頭・內螺牙的型號VPB80AS-G1頁面。
記載關於型號VPB80AS-G1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VPB100RF-G1
VPB100RN-G1
VPB100RS-G1
VPB80AU-G1
VPB80RF-G1
VPB80RN-G1
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤形狀 安裝方式 橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 真空取出口軟管外徑
(φ)
9天~ 一般型墊螺絲固定氟素橡膠標準灰色1002563M8×1.251/8-
9天~ 一般型墊螺絲固定[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準黑色1002563M8×1.251/8-
9天~ 一般型墊螺絲固定[矽膠] 矽橡膠標準[白] IKOU1002563M8×1.251/8-
9天~ 深型墊螺絲固定優力膠標準藍色803371M8×1.251/8-
9天~ 一般型墊螺絲固定氟素橡膠標準灰色802361M8×1.251/8-
9天~ 一般型墊螺絲固定[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準黑色802361M8×1.251/8-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767