(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空吸盤 標準型 VPA 快速接頭型 (型號表)

VACUUM PAD

真空吸盤 標準型 VPA 快速接頭型

適用於厚而平坦的物體的一般型吸盤。
【特長】
・備有各種尺寸、材質的吸盤和固定座形狀。
・追加符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」的吸盤固定座。
・金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。
・適用於半導體零件的小型吸盤。
・和既有的真空吸盤用固定座相比,尺寸更小,可節省空間。
【用途】
・備有適用於平坦物體的一般型、適用於圓形水果或圓球的深型和適用於小型工件或半導體製造設備內的小型。

(i)請注意

  • 自2019年8月1日起商品規格變更。新舊型號確認頁面請至こちら

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VPA25AF-6J

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

適用於半導體零件的小型吸盤

VPAの構造図(固定式真空取手口 : 上タイプ)

VPA的構造圖(固定式真空取出口 : 上)
接頭(1 : 黃銅、鍍無電解鎳、2 : 特殊不鏽鋼※3)墊圈(1 : SUS304+NBR、2 : POM)螺帽(1 : 黃銅、鍍無電解鎳、2 : 特殊不鏽鋼※3)吸盤固定座本體(1 : 黃銅、鍍無電解鎳、2 : 特殊不鏽鋼※3)吸盤螺紋(1 : 黃銅、鍍無電解鎳、2 : 特殊不鏽鋼※3)平墊圈(SPCC、鍍無電解鎳)、吸盤
※1、固定式吸盤固定座(VPA)選擇(-S3規格)時,可對應低濃度臭氧對策。
※2、上方構造圖中的1為標準規格時的材質,2為不使用銅系金屬時的材質。
※3、耐腐蝕性相當於SUS303。

固定式 真空取出口 : 上、真空接続形状 : ワンタッチ継手、または管用テーパメネジタイプ

固定式 真空取出口 : 上、真空連接形狀 : 快速接頭、或管用錐形內螺紋型

形狀吸盤
尺寸
真空連接埠
4mm6mmRc1/8Rc1/4
VPA2mm   
3mm   
4mm   
6mm   
8mm   
10mm   
15mm   
20mm   
25mm   
30mm   
40mm   
50mm   
60mm   
80mm   
100mm   
150mm   
200mm   

標準尺寸一覽表

型號
VPA25AF-6J
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤形狀 安裝方式 橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 真空取出口軟管外徑
(φ)
金屬部材質
9天~ 深型墊螺絲固定氟素橡膠標準灰色251239.7M14-6標準規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 / 固定座組 材質 橡膠系 安裝支架 固定式
真空取出方向 防墜閥 直接過濾

真空吸盤 標準型 VPA 快速接頭型的型號VPA25AF-6J頁面。
記載關於型號VPA25AF-6J之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VPA100AU-G1
VPA100RF-G1
VPA100RN-G1
VPA25AG-6J
VPA25AN-6J
VPA25AS-6J
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤形狀 安裝方式 橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 真空取出口軟管外徑
(φ)
金屬部材質
9天~ 深型墊螺絲固定優力膠標準藍色1003464M201/8-標準規格
9天~ 一般型墊螺絲固定氟素橡膠標準灰色1002555M201/8-標準規格
9天~ 一般型墊螺絲固定[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準黑色1002555M201/8-標準規格
9天~ 深型墊螺絲固定符合食品衛生法NBR標準灰色251239.7M14-6標準規格
11天~ 深型墊螺絲固定[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準黑色251239.7M14-6標準規格
11天~ 深型墊螺絲固定[矽膠] 矽橡膠標準[白] IKOU251239.7M14-6標準規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767