(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空吸盤 波紋型 VPB 快速接頭型・內螺牙 (型號表)

VACUUM PAD

真空吸盤 波紋型 VPB 快速接頭型・內螺牙

適用於搬運蒸煮袋或裝有食品的袋子的吸盤。
【特長】
・可吸附在紙張、塑膠等非常柔軟的物體上,兼具擺頭的功能。
・備有各種尺寸、材質的吸盤和固定座形狀。
・和既有的真空吸盤用固定座(A、B型)相比,尺寸更小,可節省空間。
・無須從設備上卸下固定座即可更換吸盤。
・此外,可選配防掉落閥、吸盤直接安裝型過濾器。
【用途】
・追加符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」的吸盤固定座。
・金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。

(i)請注意

  • 自2019年8月1日起商品規格變更。新舊型號確認頁面請至こちら

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VPB10BS-6J

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VPB10BS-6J
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 真空取出口軟管外徑
(φ)
金屬部材質
9天~ [矽膠] 矽橡膠標準[白] IKOU101644M6×1-6標準規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 / 固定座組 吸盤形狀 風箱 安裝方式 墊螺絲固定
材質 橡膠系 安裝支架 固定式 真空取出方向 側邊
防墜閥 直接過濾

真空吸盤 波紋型 VPB 快速接頭型・內螺牙的型號VPB10BS-6J頁面。
記載關於型號VPB10BS-6J之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VPB10BN-6J
VPB10BSE-6J
VPB20BN-6J
VPB20BS-6J
VPB20BS-6J-S3
VPB20BSE-6J
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 真空取出口軟管外徑
(φ)
金屬部材質
9天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準黑色101644M6×1-6標準規格
9天~ [矽膠] 矽橡膠+碳標準 / 靜電擴散黑色101644M6×1-6標準規格
9天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準黑色201947M6×1-6標準規格
9天~ [矽膠] 矽橡膠標準[白] IKOU201947M6×1-6標準規格
10天~ [矽膠] 矽橡膠標準[白] IKOU201947M6×1-6無銅系金屬規格
9天~ [矽膠] 矽橡膠+碳標準 / 靜電擴散黑色201947M6×1-6標準規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767