(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空吸盤 波紋型 VPA 快速接頭/內螺牙 (型號表)

VACUUM PAD

真空吸盤 波紋型 VPA 快速接頭/內螺牙

適用於搬運蒸煮袋或裝有食品的袋子的吸盤。
【特長】
・可吸附在紙張、塑膠等非常柔軟的物體上,兼具擺頭的功能。
・備有各種尺寸、材質的吸盤和固定座形狀。
・和既有的真空吸盤用固定座(A、B型)相比,尺寸更小,可節省空間。
・無須從設備上卸下固定座即可更換吸盤。
・此外,可選配防掉落閥、吸盤直接安裝型過濾器。
【用途】
・追加符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」的吸盤固定座。
・金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。

(i)請注意

  • 自2019年8月1日起商品規格變更。新舊型號確認頁面請至こちら

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VPA10BS-6J

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

和既有的真空吸盤用固定座相比,尺寸更小,可節省空間

真空パッドベローズタイプの外観

真空吸盤 波紋型的外觀

符合不使用銅系金屬、低濃度臭氧對策
吸盤材質 : 丁腈橡膠、矽膠、優力膠、氟素橡膠、導電性矽膠、導電性NBR(低阻抗型)、HNBR、EPDM
吸盤尺寸 : φ6(直徑6mm)、φ8(直徑8mm)、φ10(直徑10mm)、φ15(直徑15mm)、φ20(直徑20mm)、φ25(直徑25mm)、φ30(直徑30mm)、φ40(直徑40mm)、φ50(直徑50mm)、φ60(直徑60mm)、φ80(直徑80mm)、φ100(直徑100mm)
螺牙尺寸 : Rp(G)1/8

 真空取出口 上真空取出口 橫直接安裝型
類型標準小型標準小型標準小型
代號VPAVPMAVPBVPMB--

固定座種類(固定式)

 真空取出口 上真空取出口 橫直接安裝型
類型標準小型標準小型標準
代號VPCVPMCVPDVPMDVPF

固定座種類(彈簧式)

快速接頭(mm)φ3,φ4,φ6
直柱型接頭(適用軟管外徑×內徑)(mm)φ3×φ2,φ4×φ2.5,φ6×φ4

適用尺寸(接頭尺寸)

特長

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

適用於搬運蒸煮袋或裝有食品的袋子。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、Dタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

和既有的真空吸盤用固定座(A、B、C、D型)相比,尺寸更小,可節省空間。
可選配防掉落閥、吸盤直接安裝型過濾器。

無須從設備上卸下固定座即可更換吸盤。
亦備有符合「不使用銅系金屬」・「低濃度臭氧對策」領域適用的吸盤固定座。
金屬部位材質不含銅,密封使用HNBR橡膠材質。

  • ※ 吸盤材質:丁腈橡膠、導電性橡膠(低阻抗型)、符合食品衛生法的NBR,不適用低濃度臭氧對策還請留意。

波紋型吸盤安裝專用的樹脂附件後,不易留下吸附工件的痕跡。
適合搬運玻璃・烤漆製程・取出成形品

パッド取付後イメージ

吸盤安裝後示意圖

型號
VPA10BS-6J
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 真空取出口軟管外徑
(φ)
金屬部材質
11天~ [矽膠] 矽橡膠標準[白] IKOU101642.1M12-6標準規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 / 固定座組 吸盤形狀 風箱 安裝方式 墊螺絲固定
材質 橡膠系 安裝支架 固定式 真空取出方向
防墜閥 直接過濾

真空吸盤 波紋型 VPA 快速接頭/內螺牙的型號VPA10BS-6J頁面。
記載關於型號VPA10BS-6J之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VPA10BN-6J
VPA10BSE-6J
VPA20BN-6J
VPA20BS-6J
VPA20BS-6J-S3
VPA20BSE-6J
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 環境 顏色 外徑 d
(φ)
高度 L1
(mm)
全長 B
(mm)
安裝連接螺牙 真口取出口螺牙 真空取出口軟管外徑
(φ)
金屬部材質
11天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準黑色101642.1M12-6標準規格
9天~ [矽膠] 矽橡膠+碳標準 / 靜電擴散黑色101642.1M12-6標準規格
11天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準黑色201946.7M14-6標準規格
11天~ [矽膠] 矽橡膠標準[白] IKOU201946.7M14-6標準規格
10天~ [矽膠] 矽橡膠標準[白] IKOU201946.7M14-6無銅系金屬規格
9天~ [矽膠] 矽橡膠+碳標準 / 靜電擴散黑色201946.7M14-6標準規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767