(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VPC25-6AF-6J
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
吸盤種類 | 標準 / 固定座組 | 材質 | 橡膠系 | 安裝支架 | 彈簧式 |
---|---|---|---|---|---|
真空取出方向 | 上 | 防墜閥 | 無 | 直接過濾 | 無 |
長行程型真空吸盤 VPC 快速接頭型(附護蓋)的型號VPC25-6AF-6J頁面。
記載關於型號VPC25-6AF-6J之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VPC10-10RF-6J |
VPC10-10RG-6J |
VPC10-10RN-6J |
VPC25-6AG-6J |
VPC25-6AN-6J |
VPC25-6AS-6J |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸盤形狀 | 安裝方式 | 橡膠系材質 | 環境 | 顏色 | 外徑 d (φ) | 高度 L1 (mm) | 彈簧力 (N) | 行程 (mm) | 全長 B (mm) | 安裝連接螺牙 | 真口取出口螺牙 | 真空取出口軟管外徑 (φ) | 彈簧蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 一般型 | 墊螺絲固定 | 氟素橡膠 | 標準 | 灰色 | 10 | 8 | 2.0~5.2 | 10 | 64.6 | M14 | - | 6 | 無蓋 | ||
9天~ | 一般型 | 墊螺絲固定 | 符合食品衛生法NBR | 標準 | 灰色 | 10 | 8 | 2.0~5.2 | 10 | 64.6 | M14 | - | 6 | 無蓋 | ||
11天~ | 一般型 | 墊螺絲固定 | [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠 | 標準 | 黑色 | 10 | 8 | 2.0~5.2 | 10 | 64.6 | M14 | - | 6 | 無蓋 | ||
9天~ | 深型 | 墊螺絲固定 | 符合食品衛生法NBR | 標準 | 灰色 | 25 | 12 | 7.0~12.6 | 6 | 64.1 | M14 | - | 6 | - | ||
9天~ | 深型 | 墊螺絲固定 | [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠 | 標準 | 黑色 | 25 | 12 | 7.0~12.6 | 6 | 64.1 | M14 | - | 6 | - | ||
9天~ | 深型 | 墊螺絲固定 | [矽膠] 矽橡膠 | 標準 | [白] IKOU | 25 | 12 | 7.0~12.6 | 6 | 64.1 | M14 | - | 6 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策