(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

急速排氣閥 管路型 QEL系列

急速排氣閥 管路型 QEL系列

附快速接頭之急速排氣閥。
【特長】
・小型、省空間管路型。
・內建φ4(直徑4mm)、φ6(直徑6mm)快速接頭。
・備有大氣開放型和附排氣孔口接頭型。
・ 標準規格採用耐臭氧材質。
・標準規格閥體採用防止劣化用之耐臭氧材質。
・環保產品。
【用途】
・用於空氣配管內的急速排氣。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

標準規格採用耐臭氧材質

大氣排放型

大氣排放型

型號零件名稱材質
1樹脂本體聚對苯二甲酸丁二醇酯
2排氣護蓋壓克力丁腈橡膠壓克力
3彈性體套筒丁腈橡膠
4鎖定環不鏽鋼銅
5鎖定爪黃銅(附鍍無電解鎳)
6導引環黃銅(附鍍無電解鎳)
7開放環聚甲醛樹脂
8閥體止動器黃銅(附鍍無電解鎳)
9閥體止動器氫化丁腈橡膠
排氣孔口附接頭型

排氣孔口附接頭型

型號零件名稱材質
1樹脂本體聚對苯二甲酸丁二醇酯
2排氣接頭本體聚對苯二甲酸丁二醇酯
3黃銅(附鍍無電解鎳)
4彈性體套筒丁腈橡膠
5鎖定環不鏽鋼銅
6鎖定爪黃銅(附鍍無電解鎳)
7導引環黃銅(附鍍無電解鎳)
8開放環聚甲醛樹脂
9閥體止動器黃銅(附鍍無電解鎳)
10閥體氫化丁腈橡膠
11O形環丁腈橡膠

尺寸圖

大氣排放型

大氣排放型

排氣孔口附接頭型

排氣孔口附接頭型

型號記號
φD
軟管外徑
BL1L2L3φP1φP2φP3φP4CEXY
QEL-H44φ435.230.518.814.11098.4911.3119.87.8
QEL-H66φ637.432.420.215.2121110.41111.81311.89.8
QEL-H44-Sφ435.211.315-8.4109-11.3-9.87.8
QEL-H66-Sφ637.412.215-10.41211-11.8-11.89.8
型號
QEL-H44
QEL-H44-S
QEL-H66
型號數量折扣標準
出貨日
排氣側 孔種類 R 有效截面積
(㎜2)
有效截面積
(㎜2)
輸入側 連接軟管外徑
(φ)
輸出側 連接軟管外徑
(φ)
排氣側 連接軟管外徑
(φ)
選購品
5天~ 快速接頭1.81.8444排氣側 軟管連接規格
4天~ 大氣開放1.81.844-大氣排放型
4天~ 快速接頭44666排氣側 軟管連接規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 急速排氣閥 本體 聚丙烯鄰苯二甲酸酯 閥體 氫化丁腈橡膠
輸入側 氣孔種類 P(P1) 快速接頭 輸出側 接口種類 A 快速接頭 使用壓力範圍(MPa) 0.1::0.7

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767