(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

標準系列 節流閥 L型

標準系列 節流閥 L型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・控制空壓設備速度及空壓信號。
・氣體流動中可調整流量。
・改良強化套接系列製造出小型套接系列、新構造便宜20%、且更省空間。
・另有淺灰色規格及無塵室包裝可供選購。
・無塵室包裝使用氟素系潤滑劑。
・無塵室包裝作業在空氣清淨後、於無塵室(等同ISO等級6)内進行包裝。
【用途】
・組裝設備、填充設備、自動包裝設備、成形品取出設備連。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

標準型 節流閥 L型規格

標準タイプ スロットルバルブ エルボの外観

標準型 節流閥 L型外觀

標準タイプ スロットルバルブ エルボの寸法図

標準型 節流閥 L型尺寸圖

開放リングミニタイプ
釋放套迷你型
開放リング標準タイプ

釋放套標準型

型號軟管外徑
φD
RABL1L2φp1φP2管端
C
E對邊
H
X
(φX)
Y重量
(g)
max.min.max.min.
JNC4-M5□4M5X0.82.9[3.2]29.72726.8[26.5]24.1[23.8]6.7[6.4]89.81115.489.87.87.9
JNC4-01□R1/8841.535.137.53110.714.417.71018
JNC6-M5□6M5X0.82.9[3.2]29.72726.8[26.5]24.1[23.8]7.5[7.2]10.59.811.617.5811.89.88.6
JNC6-01□R1/8841.535.137.531.110.714.418.31019
JNC6-02□R1/411.149.242.143.13611.918.420.21437
JNC8-01□8R1/8841.535.137.531.111.914.414.418.126.91013.822
JNC8-02□R1/411.149.242.143.13613.218.428.41440
JNC8-03□R3/813.255.547.349.140.915.42228.91971
JNC10-02□10R1/411.149.242.143.13614.817.618.420.230.91416.844
JNC10-03□R3/813.255.547.349.140.916.72231.21974
JNC12-03□12R3/813.255.547.349.140.918.4212223.436.91919.878
JNC12-04□R1/21660.252.65244.419.72836.424119
JNC1/4-M5□1/4M5X0.82.9[3.2]29.72726.8[26.5]24.1[23.8]8.4[8.1]12.49.81724811.811
JNC1/4-01□R1/8841.535.137.531.110.914.423.51020
JNC1/4-02□R1/411.149.242.143.13612.218.425.51439
JNC5/16-01□5/16R1/8841.535.137.531.111.914.414.418.126.91013.822
JNC5/16-02□R1/411.149.242.143.13613.218.428.41440
JNC5/16-03□R3/813.255.547.349.140.915.42228.91971
JNC3/8-02□3/8R1/411.149.242.143.13614.817.618.420.230.91416.844
JNC3/8-03□R3/813.255.547.349.140.916.72231.21974

單位:mm
※1 型號末端□處、除外觀顏色:黑色、通常包裝以外。請選擇填入。
外觀顏色:淺灰色⇒記號:W、包裝規格:無塵室包裝⇒記號:-C、
外觀顏色:淺灰色&包裝規格:無塵室包裝⇒記號:W-C
※2 管用螺絲L1、L2尺寸為螺絲鎖入後的参考尺寸。
※3 []為填入無塵室包裝記號處。

速度調整方法

1.駆動機器の速度調整(1)の図

1.驅動機器速度調整(1)圖

1.駆動機器の速度調整(2)の図

1.驅動機器速度調整(2)圖

  1. 1.欲加快速度、請將節流閥開關於全開狀態下逆時針旋轉、氣壓設備速度的反應將因此變遲鈍。調製希望速度後、請務必將固定螺帽鎖上、以避免速度設定因氣壓再次變化。
  2. 2.欲將速度調慢、請將開關往順時針方向旋轉。調製希望速度後、請務必將固定螺帽鎖上、以避免速度設定因氣壓再次變化。

連接部鬆脱方法

1.チューブの着脱方法(1)の図

1.管路鬆脱方法(1)說明圖

1.チューブの着脱方法(2)の図

1.管路鬆脱方法(2)說明圖

2.ネジの締付方法の図(1)

2.螺絲鎖入方法說明圖(1)

1.軟管裝卸方法
(1)軟管安裝
軟管插至管端後、固定機構會將其固定、固定機溝周圍的彈性體即會包覆管路外圍、將其密封。
(2)軟管拆卸
欲拆卸軟管、按壓釋放套、固定孔即會轉變成鬆脫狀態。拆卸時、務必停止流體輸送。
2.螺絲鎖附方法
(1)螺絲安裝
螺絲安裝請使用板手轉動外徑六角部進行安裝。

型號
JNC1/4-01
JNC1/4-02
JNC1/4-M5
JNC3/8-02
JNC3/8-03
JNC4-01
JNC4-01W
JNC4-M5
JNC4-M5W
JNC5/16-01
JNC5/16-02
JNC5/16-03
JNC6-01
JNC6-01W
JNC6-02
JNC6-02W
JNC6-M5
JNC6-M5W
JNC8-01
JNC8-02
JNC8-02W
JNC8-03
JNC8-03W
JNC10-02
JNC10-02W
JNC10-03
JNC12-03
JNC12-04
JNC12-04W
型號數量折扣標準
出貨日
軟管No. D 螺牙No. 開放環顏色 樹脂本體顏色
9天~ 6.35R1/8黑色黑色
9天~ 6.35R1/4黑色黑色
10天~ 6.35M5×0.8黑色黑色
11天~ 9.53R1/4黑色黑色
11天~ 9.53R3/8黑色黑色
4天~ 4R1/8黑色黑色
4天~ 4R1/8淺灰色淺灰色
4天~ 4M5×0.8黑色黑色
11天~ 4M5×0.8淺灰色淺灰色
11天~ 7.94R1/8黑色黑色
10天~ 7.94R1/4黑色黑色
11天~ 7.94R3/8黑色黑色
4天~ 6R1/8黑色黑色
4天~ 6R1/8淺灰色淺灰色
4天~ 6R1/4黑色黑色
4天~ 6R1/4淺灰色淺灰色
4天~ 6M5×0.8黑色黑色
4天~ 6M5×0.8淺灰色淺灰色
4天~ 8R1/8黑色黑色
4天~ 8R1/4黑色黑色
11天~ 8R1/4淺灰色淺灰色
4天~ 8R3/8黑色黑色
11天~ 8R3/8淺灰色淺灰色
4天~ 10R1/4黑色黑色
11天~ 10R1/4淺灰色淺灰色
4天~ 10R3/8黑色黑色
4天~ 12R3/8黑色黑色
4天~ 12R1/2黑色黑色
11天~ 12R1/2淺灰色淺灰色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 節流閥 本體形狀 L型 控制方向 節流式入口・節流式出口
接續部的種類 螺牙、軟管的連接 本體材質 PBT 環境・用途 標準
螺牙部材質 黃銅 旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 輥紋
使用溫度範圍(℃) 0::60 使用壓力範圍(MPa) 0::0.9 包裝規格 標準
密封橡膠材質 NBR 使用流體 空氣

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767