(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

排氣節流閥ET系列

排氣節流閥ET系列

附消音器排氣節流閥。
【特長】
・直接裝設於電磁閥處、可直接調整氣缸速度(氣缸周圍無空間時)。
・與速度控制器相比、較為低價。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

節流閥ET規格

スロットルバルブETの外観

節流閥ET外觀

スロットルバルブETの寸法図

節流閥ET尺寸圖

ローコストタイプの流量制御弁

經濟型流量控制閥

型號RABLφP對邊
H
重量
(g)
max.min.max.min.
ETM5M5×0.8323.420.620.417.61084.3
ET01R1/8835.529.331.525.4141014
ET02R1/41137.431.631.425.6181426
ET03R3/812.541.335.23528.9221747
ET04R1/214.542.837.434.629.2272168
  • ※ 管用螺絲L尺寸為螺絲鎖入後的參考尺寸。

流量特性

ETM5の流量特性

ETM5流量特性

ET01の流量特性

ET01流量特性

ET02の流量特性

ET02流量特性

ET03の流量特性

ET03流量特性

ET04の流量特性

ET04流量特性

型號
ET01
ET02
ET03
ET04
ETM5
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.
4天~ R1/8
4天~ R1/4
4天~ R3/8
11天~ R1/2
4天~ M5×0.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 節流閥 本體形狀 套接直型 控制方向 節流式入口・節流式出口
接續部的種類 與螺絲連接 本體材質 黃銅 環境・用途 標準
螺牙部材質 黃銅 旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 輥紋
使用溫度範圍(℃) 0::60 使用壓力範圍(MPa) 0::0.9 使用流體 空氣

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767