(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無塵室用 節流閥PP系列 L型

無塵室用 節流閥PP系列 L型

樹脂本體採用適合無塵環境的PP(聚丙烯)材質。

【特長】
・樹脂本體採用適合無塵環境的PP(聚丙烯)材質。
・金屬部採用SUS304材質。
・包覆材採用EPDM材質。
・禁油規格。
・樹脂本體為半透明、可目視確認流體(液體)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PJNC4-01
PJNC4-01-TP
PJNC4-M5
PJNC6-01
PJNC6-01-TP
PJNC6-02
PJNC6-02-TP
PJNC6-03
PJNC6-03-TP
PJNC6-M5
PJNC8-01
PJNC8-01-TP
PJNC8-02
PJNC8-02-TP
PJNC8-03
PJNC8-04
PJNC10-02-TP
PJNC10-03
PJNC10-04
PJNC12-03
PJNC12-03-TP
PJNC12-04
型號數量折扣標準
出貨日
軟管No. D 螺牙No. 螺絲部密封材規格
10天~ 4R1/8標準規格
10天~ 4R1/8密封膠帶規格
3天~ 4M5×0.8標準規格
3天~ 6R1/8標準規格
10天~ 6R1/8密封膠帶規格
3天~ 6R1/4標準規格
10天~ 6R1/4密封膠帶規格
10天~ 6R3/8標準規格
10天~ 6R3/8密封膠帶規格
3天~ 6M5×0.8標準規格
10天~ 8R1/8標準規格
10天~ 8R1/8密封膠帶規格
3天~ 8R1/4標準規格
10天~ 8R1/4密封膠帶規格
10天~ 8R3/8標準規格
10天~ 8R1/2標準規格
10天~ 10R1/4密封膠帶規格
10天~ 10R3/8標準規格
10天~ 10R1/2標準規格
10天~ 12R3/8標準規格
10天~ 12R3/8密封膠帶規格
10天~ 12R1/2標準規格
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軟管No. D 螺牙No. 螺絲部密封材規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 節流閥 本體形狀 L型 控制方向 節流式入口・節流式出口
接續部的種類 螺牙、軟管的連接 本體材質 PP 環境・用途 無塵環境
螺牙部材質 SUS304 旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 輥紋
使用溫度範圍(℃) 0::80 使用壓力範圍(MPa) 0::0.9 包裝規格 一般包裝規格
密封橡膠材質 EPDM 使用流體 空氣/氧氣/惰性氣體/水/藥品/混合氣體