(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調速閥 SC系列

調速閥 SC系列

可輕鬆調節氣缸的調速閥。
【特長】
・組裝至氣壓缸與切換閥中間,能輕鬆調整氣缸的速度。
・隨著指針旋轉數增加,逆止閥會強制開啟,可在閥門全閉到全開的狀態下進行大範圍的流量調整。
【用途】
・最適合用於空壓致動器的速度控制。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

調速閥 SC系列的規格

項目型式
SC-8SC-10SC-15SC-20SC-25
連接口徑Rc1/4Rc3/8Rc1/2Rc3/4Rc1
有效截面積
mm2
控制流37.747.0115.2146.2186.1
自由流37.745.2137.4159.5186.1
註)流量 L/min(ANR)4,2005,7008,00016,00020,000
使用流體空氣
使用壓力範圍0.05~1MPa
最高使用壓力1MPa
耐壓力1.5MPa
使用溫度範圍+5~+60℃
重量 g200200400400700

註)一次側壓力0.5MPa、20℃時的流量。
註)根據使用條件(在0.05MPa以下使用時,前後配管等極度縮短而使差壓很小時等)可能會產生振動音,請特別注意。

產品的內部詳情

內部構造圖

內部構造圖

No.名稱材質
(1)本體鋁合金壓鑄
(2)針閥不鏽鋼
(3)銅合金/丁腈橡膠
(4)閥彈簧不鏽鋼
(5)襯套銅合金
(6)把手鋁合金
(7)鎖緊螺帽鋼材
(8)外罩鋁合金壓鑄

產品的尺寸詳情

尺寸圖

尺寸圖

型式記號
SC-8SC-10SC-15SC-20SC-25
連接口徑Rc1/4Rc3/8Rc1/2Rc3/4Rc1
A71719090112
B2727404047
C8383110110132
D3232444450
流量特性圖

流量特性圖

產品的使用要項

  • 安裝位置盡量安裝在氣壓缸等附近。直接安裝在氣壓缸等空氣入口處較為理想。
  • 安裝時請注意JIS記號並安裝。
  • 請在目錄的規格範圍內使用。
  • 若僅單向連接氣壓缸等的進氣口,則僅可單向調節操作速度,若同時連接兩個進氣口,則可同時調節往返調節。
  • 排氣節流

    通過調節排氣量來控制氣壓缸等的速度。例如,控制氣壓缸的活塞桿的伸出(伸長)速度時,請將B側連接至氣壓缸的桿側的孔口,調節排氣量。

  • 進氣節流

    通過調整供氣量來控制速度。例如控制單動氣壓缸的速度時,請將B側連接至氣壓缸的進氣口,調整供氣量。

  • 如果在複動氣壓缸使用進氣節流的調速閥(進氣節流控制),則會產生不穩定狀態,請勿誤裝。
  • 把手朝右側轉則控制流量變小,朝左側轉則控制流量變大。
  • 調整後請鎖緊鎖定螺帽。
JIS記號

JIS記號

型號
SC-10
SC-15
SC-20
SC-25
型號數量折扣標準
出貨日
最大流量
(l/min)
連接口徑
9天~ 5700Rc3/8
3天~ 8000Rc1/2
9天~ 16000Rc3/4
10天~ 20000Rc1

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 直型 控制方向 出口制流
接續部的種類 兩側內牙 環境・用途 標準 螺牙部材質 不鏽鋼(SUS303・SUS304)
旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 六角螺帽 使用溫度範圍(℃) 5::60
使用壓力範圍(MPa) 0.05::1