(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303同等材質調速閥 L型

耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303同等材質調速閥 L型

使用耐腐蝕性等同SUS303的特殊鋼材。
【特長】
・金屬部使用耐腐蝕性等同SUS303的特殊鋼材。(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)。
・未使用銅系金屬。
・包覆材採用低濃度臭氧對策HNBR材質。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SJSC4-01A
SJSC4-01B
SJSC4-M5A
SJSC4-M5B
SJSC6-01A
SJSC6-01B
SJSC6-02A
SJSC6-02B
SJSC6-03A
SJSC6-03B
SJSC6-M5A
SJSC6-M5B
SJSC8-01A
SJSC8-01B
SJSC8-02A
SJSC8-02B
SJSC8-03A
SJSC8-03B
SJSC8-04A
SJSC8-04B
SJSC10-02A
SJSC10-02B
SJSC10-03A
SJSC10-03B
SJSC10-04A
SJSC10-04B
SJSC12-03A
SJSC12-03B
SJSC12-04A
SJSC12-04B
型號數量折扣標準
出貨日
控制方向 軟管No. D 螺牙No.
11天~ 節流式出口4R1/8
11天~ 節流式入口4R1/8
4天~ 節流式出口4M5×0.8
11天~ 節流式入口4M5×0.8
4天~ 節流式出口6R1/8
11天~ 節流式入口6R1/8
4天~ 節流式出口6R1/4
11天~ 節流式入口6R1/4
11天~ 節流式出口6R3/8
11天~ 節流式入口6R3/8
11天~ 節流式出口6M5×0.8
11天~ 節流式入口6M5×0.8
11天~ 節流式出口8R1/8
11天~ 節流式入口8R1/8
4天~ 節流式出口8R1/4
11天~ 節流式入口8R1/4
9天~ 節流式出口8R3/8
11天~ 節流式入口8R3/8
11天~ 節流式出口8R1/2
11天~ 節流式入口8R1/2
9天~ 節流式出口10R1/4
11天~ 節流式入口10R1/4
11天~ 節流式出口10R3/8
11天~ 節流式入口10R3/8
11天~ 節流式出口10R1/2
11天~ 節流式入口10R1/2
11天~ 節流式出口12R3/8
11天~ 節流式入口12R3/8
11天~ 節流式出口12R1/2
11天~ 節流式入口12R1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 L型 接續部的種類 螺牙、軟管的連接
本體材質 特殊不鏽鋼(耐腐蝕性相當於SUS303) 環境・用途 耐腐蝕 / 耐臭氧 螺牙部材質 特殊不銹鋼(耐腐蝕性相當於SUS303)
旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 輥紋 使用溫度範圍(℃) 0::60
使用壓力範圍(MPa) 0.1::0.9

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767