(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐焊濺 黃銅製調速閥 L型

耐焊濺 黃銅製調速閥 L型

【特長】
・適用高溫環境、火花發生環境使用的黃銅製調速閥。
・根據用途可選擇包覆材質。
・鬆脫機構亦為黃銅製、難燃性、耐火花性佳。
・附護套、可有效防止火花、粉塵入侵。
【用途】
・適用需焊接配管、點焊等設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

耐焊濺 黃銅製調速閥 L型規格

エルボ(カバー付)の外観

L型(附護蓋)外觀

エルボ(カバー付)の寸法図

L型(附護蓋)尺寸圖

エルボ(カバー付)の寸法図(メートルネジの場合)

L型(附護蓋)尺寸圖(使用公制螺絲時)

エルボ(カバー無し)の外観

L型(附護蓋)外觀

エルボ(カバー無し)の寸法図

L型(無護蓋)尺寸圖

エルボ(カバー無し)の寸法図(メートルネジの場合)

L型(無護蓋)尺寸圖(使用公制螺絲時)

使用流體:空氣
使用壓力範圍:0.1~1.0MPa(使用環境及使用流體温度:20℃時)
止回閥作動壓力:0.05MPa
使用溫度範圍:HNBR(標準): 0~100℃、FKM(選購): 0~120℃、NBR(選購): 0~60℃(無結冰)

適用尺寸

  • 軟管尺寸:φ4(直徑4mm)、φ6(直徑6mm)、φ8(直徑8mm)、φ10(直徑10mm)、φ12(直徑12mm)
  • 螺絲尺寸

公制螺絲:M5×0.8
管用螺絲:R1/8、R1/4、R3/8、R1/2

  • ※ 尺寸表請参考型錄。
型號
KJSC4-01A
KJSC4-01A-1
KJSC4-01A-1-F
KJSC4-01A-F
KJSC4-01B
KJSC4-01B-1
KJSC4-01B-1-F
KJSC4-01B-F
KJSC4-M5A
KJSC4-M5A-1
KJSC4-M5A-1-F
KJSC4-M5A-F
KJSC4-M5B
KJSC4-M5B-1
KJSC4-M5B-1-F
KJSC4-M5B-F
KJSC6-01A
KJSC6-01A-1
KJSC6-01A-1-F
KJSC6-01A-F
KJSC6-01B
KJSC6-01B-1
KJSC6-01B-1-F
KJSC6-01B-F
KJSC6-02A
KJSC6-02A-1
KJSC6-02A-1-F
KJSC6-02A-F
KJSC6-02B
KJSC6-02B-1
KJSC6-02B-1-F
KJSC6-02B-F
KJSC6-03A
KJSC6-03A-1
KJSC6-03A-1-F
KJSC6-03A-F
KJSC6-03B
KJSC6-03B-1
KJSC6-03B-1-F
KJSC6-03B-F
KJSC6-M5A
KJSC6-M5A-1
KJSC6-M5A-1-F
KJSC6-M5A-F
KJSC6-M5B
KJSC6-M5B-1-F
KJSC6-M5B-F
KJSC8-01A
KJSC8-01A-1
KJSC8-01A-1-F
KJSC8-01A-F
KJSC8-01B
KJSC8-01B-1
KJSC8-01B-1-F
KJSC8-01B-F
KJSC8-02A
KJSC8-02A-1
KJSC8-02A-F
KJSC8-02B
KJSC8-02B-1
型號數量折扣標準
出貨日
控制方向 使用溫度範圍
(℃)
軟管No. D 螺牙No. 附加功能 密封橡膠材質
4天~ 節流式出口0~1004R1/8有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1004R1/8無開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1204R1/8無開放環蓋FKM
11天~ 節流式出口0~1204R1/8有開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1004R1/8有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1004R1/8無開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1204R1/8無開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1204R1/8有開放環蓋FKM
4天~ 節流式出口0~1004M5×0.8有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1004M5×0.8無開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1204M5×0.8無開放環蓋FKM
11天~ 節流式出口0~1204M5×0.8有開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1004M5×0.8有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1004M5×0.8無開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1204M5×0.8無開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1204M5×0.8有開放環蓋FKM
4天~ 節流式出口0~1006R1/8有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1006R1/8無開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1206R1/8無開放環蓋FKM
11天~ 節流式出口0~1206R1/8有開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1006R1/8有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1006R1/8無開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1206R1/8無開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1206R1/8有開放環蓋FKM
4天~ 節流式出口0~1006R1/4有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1006R1/4無開放環蓋HNBR
4天~ 節流式出口0~1206R1/4無開放環蓋FKM
11天~ 節流式出口0~1206R1/4有開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1006R1/4有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1006R1/4無開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1206R1/4無開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1206R1/4有開放環蓋FKM
11天~ 節流式出口0~1006R3/8有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1006R3/8無開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1206R3/8無開放環蓋FKM
11天~ 節流式出口0~1206R3/8有開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1006R3/8有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1006R3/8無開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1206R3/8無開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1206R3/8有開放環蓋FKM
4天~ 節流式出口0~1006M5×0.8有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1006M5×0.8無開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1206M5×0.8無開放環蓋FKM
11天~ 節流式出口0~1206M5×0.8有開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1006M5×0.8有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1206M5×0.8無開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1206M5×0.8有開放環蓋FKM
4天~ 節流式出口0~1008R1/8有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1008R1/8無開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1208R1/8無開放環蓋FKM
11天~ 節流式出口0~1208R1/8有開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1008R1/8有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1008R1/8無開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1208R1/8無開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1208R1/8有開放環蓋FKM
4天~ 節流式出口0~1008R1/4有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1008R1/4無開放環蓋HNBR
11天~ 節流式出口0~1208R1/4有開放環蓋FKM
11天~ 節流式入口0~1008R1/4有開放環蓋HNBR
11天~ 節流式入口0~1008R1/4無開放環蓋HNBR
型號
型號數量折扣標準
出貨日
控制方向 使用溫度範圍
(℃)
軟管No. D 螺牙No. 附加功能 密封橡膠材質

Loading...

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 L型 接續部的種類 螺牙、軟管的連接
本體材質 黃銅 環境・用途 耐噴濺 / 耐熱 螺牙部材質 黃銅
旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 輥紋 使用壓力範圍(MPa) 0.1::1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引