(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
驅動設備調速閥。
【特長】
・JSS為樹脂部本體可旋轉、接頭本體亦可旋轉設計。
・萬向型為利用本體A・B及接頭本體旋轉、可自由變更配管取出方向。
・另有淺灰色規格及無塵室包裝可供選購。
・無塵室包裝使用氟素系潤滑劑。
・無塵室包裝作業在空氣清淨後、於無塵室(等同ISO 等級6)内進行包裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
JSM4-M5A |
JSM4-M5AK |
JSM4-M5AKW |
JSM4-M5AW |
JSM4-M5B |
JSM4-M5BK |
JSM4-M5BKW |
JSM4-M5BW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 控制方向 | 使用壓力範圍 (MPa) | 止回閥規格 | 外觀顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 節流式出口 | 0.1~0.9 | 標準規格 | 標準規格 | ||
10天~ | 節流式出口 | 0.05~0.5 | 彈簧復位規格 | 標準規格 | ||
10天~ | 節流式出口 | 0.05~0.5 | 彈簧復位規格 | 淺灰色規格 | ||
10天~ | 節流式出口 | 0.1~0.9 | 標準規格 | 淺灰色規格 | ||
10天~ | 節流式入口 | 0.1~0.9 | 標準規格 | 標準規格 | ||
10天~ | 節流式入口 | 0.05~0.5 | 彈簧復位規格 | 標準規格 | ||
10天~ | 節流式入口 | 0.05~0.5 | 彈簧復位規格 | 淺灰色規格 | ||
10天~ | 節流式入口 | 0.1~0.9 | 標準規格 | 淺灰色規格 |
Loading...
型式 | 調速閥 | 本體形狀 | 萬向 | 接續部的種類 | 螺牙、軟管的連接 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 黃銅 | 環境・用途 | 標準 | 螺牙部材質 | 黃銅 |
旋鈕的種類 | 標準 | 固鎖螺帽的種類 | 輥紋 | 使用溫度範圍(℃) | 0::60 |
軟管No. D | 4 | 螺牙No. | M5×0.8 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策