(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

大流量用 調速閥大流量系列 L型

大流量用 調速閥大流量系列 L型

【特長】
・驅動設備調速閥。
・與標準品同尺寸、但可確保大流量。
・適合高速氣缸。
・可以加購淺灰色規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
JSC6-01AH
JSC6-01AHW
JSC6-02AH
JSC6-02AHW
JSC8-01AH
JSC8-01AHW
JSC8-02AH
JSC8-02AHW
JSC8-03AH
JSC8-03AHW
JSC10-02AH
JSC10-03AH
JSC12-03AH
JSC12-04AH
型號數量折扣標準
出貨日
軟管No. D 螺牙No. 外觀顏色
4天~ 6R1/8標準規格
11天~ 6R1/8淺灰色規格
4天~ 6R1/4標準規格
11天~ 6R1/4淺灰色規格
4天~ 8R1/8標準規格
11天~ 8R1/8淺灰色規格
4天~ 8R1/4標準規格
11天~ 8R1/4淺灰色規格
11天~ 8R3/8標準規格
11天~ 8R3/8淺灰色規格
4天~ 10R1/4標準規格
11天~ 10R3/8標準規格
11天~ 12R3/8標準規格
11天~ 12R1/2標準規格
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軟管No. D 螺牙No. 外觀顏色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 L型 控制方向 節流式出口
接續部的種類 螺牙、軟管的連接 本體材質 黃銅 環境・用途 標準
螺牙部材質 黃銅 旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 輥紋
使用溫度範圍(℃) 0::60 使用壓力範圍(MPa) 0.1::0.7

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767