(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無塵室用 速度控制器PP系列 聯管直線型

無塵室用 速度控制器PP系列 聯管直線型

樹酯本體採用適合無塵環境的PP(聚丙烯)材質。
※目前電子型錄標示為料號變更前「PJSU」系列、日後預定更新。
【特長】
・樹酯本體採用適合無塵環境的PP(聚丙烯)材質。
・金屬部採用SUS304材質。
・包覆材採用EPDM材質。
・本系列為聯管型強化後的小型聯管型。
・新構造實現小型化、便宜15%。
・小型聯管系列逆流閥作動壓力為0.005MPa。
・相較舊型、作動壓力由0.05MPa降低至0.005MPa、實現低作動壓力化。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PJSMU4
PJSMU6
PJSMU10
PJSMU12
型號數量折扣標準
出貨日
軟管No. D
3天~ 4
3天~ 6
3天~ 10
10天~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 套接直型 接續部的種類 軟管、軟管的連接
本體材質 樹脂 環境・用途 無塵環境 / 耐臭氧 旋鈕的種類 標準
固鎖螺帽的種類 輥紋 使用溫度範圍(℃) 0::80 使用壓力範圍(MPa) 0.1::0.9
包裝規格 一般包裝規格 密封橡膠材質 EPDM