(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無塵室用 調速閥PP系列 L型

無塵室用 調速閥PP系列 L型

【特長】
・樹脂本體採用適合無塵環境的PP(聚丙烯)材質。
・金屬部採用SUS304材質。
・包覆材採用EPDM材質。
・樹脂本體為半透明、可目視確認流體(液體)。
・可以加購對應無塵包裝規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PJSC4-01A
PJSC4-01AK
PJSC4-01B
PJSC4-01BK
PJSC4-M5A
PJSC4-M5AK
PJSC4-M5B
PJSC4-M5BK
PJSC6-01A
PJSC6-01A-TP
PJSC6-01AK
PJSC6-01B
PJSC6-01B-TP
PJSC6-01BK
PJSC6-02A
PJSC6-02A-TP
PJSC6-02AK
PJSC6-02B
PJSC6-02BK
PJSC6-03A
PJSC6-03B
PJSC6-M5A
PJSC6-M5AK
PJSC6-M5B
PJSC6-M5BK
PJSC8-01A
PJSC8-01A-TP
PJSC8-01AK
PJSC8-01B
PJSC8-01BK
PJSC8-02A
PJSC8-02A-TP
PJSC8-02AK
PJSC8-02AKS
PJSC8-02B
PJSC8-02BK
PJSC8-03A
PJSC8-03A-TP
PJSC8-03B
PJSC8-04A
PJSC8-04B
PJSC10-02A
PJSC10-02A-TP
PJSC10-02AK
PJSC10-02B
PJSC10-02BK
PJSC10-03A
PJSC10-03B
PJSC10-04A
PJSC10-04B
PJSC12-03A
PJSC12-03B
PJSC12-04A
PJSC12-04B
型號數量折扣標準
出貨日
控制方向 使用壓力範圍
(MPa)
軟管No. D 螺牙No. 止回閥規格 螺絲部密封材規格
3天~ 節流式出口0.1~0.94R1/8標準規格標準規格
10天~ 節流式出口0.05~0.54R1/8彈簧復位規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.94R1/8標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.05~0.54R1/8彈簧復位規格標準規格
3天~ 節流式出口0.1~0.94M5×0.8標準規格標準規格
10天~ 節流式出口0.05~0.54M5×0.8標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.94M5×0.8標準規格標準規格
13天~ 節流式入口0.05~0.54M5×0.8彈簧復位規格標準規格
3天~ 節流式出口0.1~0.96R1/8標準規格標準規格
10天~ 節流式出口0.1~0.96R1/8標準規格密封膠帶規格
10天~ 節流式出口0.05~0.56R1/8彈簧復位規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.96R1/8標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.96R1/8標準規格密封膠帶規格
10天~ 節流式入口0.05~0.56R1/8彈簧復位規格標準規格
3天~ 節流式出口0.1~0.96R1/4標準規格標準規格
10天~ 節流式出口0.1~0.96R1/4標準規格密封膠帶規格
10天~ 節流式出口0.05~0.56R1/4彈簧復位規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.96R1/4標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.05~0.56R1/4彈簧復位規格標準規格
10天~ 節流式出口0.1~0.96R3/8標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.96R3/8標準規格標準規格
3天~ 節流式出口0.1~0.96M5×0.8標準規格標準規格
16天~ 節流式出口0.05~0.56M5×0.8彈簧復位規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.96M5×0.8標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.05~0.56M5×0.8彈簧復位規格標準規格
3天~ 節流式出口0.1~0.98R1/8標準規格標準規格
10天~ 節流式出口0.1~0.98R1/8標準規格密封膠帶規格
10天~ 節流式出口0.05~0.58R1/8彈簧復位規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.98R1/8標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.05~0.58R1/8彈簧復位規格標準規格
3天~ 節流式出口0.1~0.98R1/4標準規格標準規格
10天~ 節流式出口0.1~0.98R1/4標準規格密封膠帶規格
10天~ 節流式出口0.05~0.58R1/4彈簧復位規格標準規格
10天~ 節流式出口0.05~0.58R1/4彈簧復位規格止洩帶規格
10天~ 節流式入口0.1~0.98R1/4標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.05~0.58R1/4彈簧復位規格標準規格
3天~ 節流式出口0.1~0.98R3/8標準規格標準規格
10天~ 節流式出口0.1~0.98R3/8標準規格密封膠帶規格
10天~ 節流式入口0.1~0.98R3/8標準規格標準規格
10天~ 節流式出口0.1~0.98R1/2標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.98R1/2標準規格標準規格
3天~ 節流式出口0.1~0.910R1/4標準規格標準規格
10天~ 節流式出口0.1~0.910R1/4標準規格密封膠帶規格
10天~ 節流式出口0.05~0.510R1/4彈簧復位規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.910R1/4標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.05~0.510R1/4彈簧復位規格標準規格
3天~ 節流式出口0.1~0.910R3/8標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.910R3/8標準規格標準規格
10天~ 節流式出口0.1~0.910R1/2標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.910R1/2標準規格標準規格
3天~ 節流式出口0.1~0.912R3/8標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.912R3/8標準規格標準規格
10天~ 節流式出口0.1~0.912R1/2標準規格標準規格
10天~ 節流式入口0.1~0.912R1/2標準規格標準規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 L型 接續部的種類 螺牙、軟管的連接
本體材質 樹脂 環境・用途 無塵環境 / 耐臭氧 螺牙部材質 SUS304
旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 輥紋 使用溫度範圍(℃) 0::80
包裝規格 一般包裝規格 密封橡膠材質 EPDM

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767