(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附刻度盤針閥 止回閥型 DVL-S系列

附刻度盤針閥 止回閥型 DVL-S系列

採用具線性流量特性之旋轉針閥的附刻度盤針閥。
【特長】
・以刻度盤數據顯示旋轉數。可作為計出量、計入量使用。
・實現以目視調整與控制空氣流量。可實現細微的定量化。
・與其他公司的類似產品相比,具有與針轉數成比例的流量特性,個體差異少的附刻度盤調速閥。
【用途】
・藉由調整流量來調整氣缸、氣缸閥、衛生級閥、蝶型閥等的開閉速度或速度。
・用於考量追溯時。
・用於流量可視化。最適合定量化。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附刻度盤針閥 止回閥型的詳情

藉由旋轉指針而調整流量來調整氣缸、氣缸閥、衛生級閥、蝶型閥等的開閉速度或速度之速度控制器。
連接口徑:Φ4、6、8、10、12(口徑4、6、8、10、12mm)

型號連接口徑(Rc或R)適用軟管外徑有效截面積 (mm2)流量(l/min)ANR
0.5MPa 時
適用氣壓缸
軟管內徑
(mm)
M3M51/81/43/81/23/4111/411/22φ32φ4φ6φ8φ10φ12自由流動控制流動自由流動控制流動
DVL-S-06-H44-020               2.50.1517018φ6~φ40
DVL-S-06-H66-020               4.50.1530018φ6~φ40
DVL-S-06-H44-080               2.51.217080φ6~φ40
DVL-S-06-H66-080               4.51.230080φ6~φ40
DVL-S-06-H66-160               4.52.5300160φ6~φ40
DVL-S-08-H66-240               63.6400240φ20~φ50
DVL-S-08-H88-240               83.6550240φ20~φ50
DVL-S-10-H88-400               13.56.6900440φ32~φ75
DVL-S-10-H1010-400               16.56.61100440φ32~φ75
DVL-S-10-H1212-400               186.61200440φ32~φ75

附刻度盤針閥 止回閥型 DVL-S

項目DVL-S-06DVL-S-08DVL-S-10
2080160240400
適用軟管外徑mmφ4φ6φ4φ6φ6φ6φ8φ8φ10φ12
使用流體壓縮空氣
最高使用壓力Mpa1.0
最低使用壓力Mpa0.1(註3)
耐壓MPa1.5
流體溫度℃5〜60(不可為結凍狀態 註2)
環境溫度℃0~60(不可為結凍狀態)
重量g54485448486061828688
針閥控制範圍1~12旋轉1〜13旋轉
自由流動流量l/min(ANR)17030017030030040055090011001200
有效截面積mm22.54.52.54.54.56813.516.518
控制流動流量l/min(ANR)1880160240440
有效截面積mm20.151.22.43.66.6

註1:流量壓力0.5MPa時的大氣壓換算值。
註2:在某些空氣品質(露點)下,可能會因絕熱膨脹而結凍。
註3:僅限自由流動方向可以真空吸引(-100kpa為止)。(不可進行指針控制)

內部構造及零件一覽表

附刻度盤針閥 止回閥型 DVL-S系列的外形圖
型號零件名稱材質
1針閥黃銅
2旋轉軸黃銅
3刻度盤鋁合金、聚醯胺、其他
4平行銷不鏽鋼
5O形環丁腈橡膠
6導軌按鈕式黃銅
7止回零件黃銅
8本體聚對苯二甲酸丁二醇酯
9止動環不鏽鋼銅
10逆止回密封條氫化丁腈橡膠
11O形環丁腈橡膠
12密封條丁腈橡膠
13固定架黃銅或聚醚醯亞胺
14夾爪不鏽鋼銅
15外環黃銅
16推環聚對苯二甲酸丁二酯或聚甲醛
17接頭外殼聚對苯二甲酸丁二醇酯

註1:黃銅零件均附鍍無電解鎳
註2:有部分構造依型式而異。(材質不變)

設計、選定時的注意事項

  • 不可作為零洩漏的停止閥使用。
  • 產品規格上容許某種程度的洩漏。
  • 流量會隨著前後的配管條件與溫度變化,而與流量特性值有所差異,請特別注意。
  • 流路內並非零發塵結構。
  • 即使採用禁油型,在發塵會引起問題的迴路中,仍請搭配最終清淨過濾器使用。
  • 禁油型的規格僅限於流體通路部。
  • 接氣部以外的內部零件已使用潤滑油,因此請勿洗淨產品。
  • 請勿刻意使用於會產生臭氧的迴路。
  • 本產品對壓縮空氣中自然產生的臭氧雖有充足的耐臭氧性,但對於高濃度臭氧,密封條依然會劣化。
  • 使用時請遵守產品所規範之規格範圍。
  • 如果使用情況會超出規格範圍或是使用於特殊用途時,請洽詢本公司。
  • 在規格範圍外使用時,將無法發揮產品功能,也無法確保安全性。
  • 本產品可能無法使用於特殊用途或環境。
    • 例如直接涉及核能、鐵道、航空、車輛、醫療機械、飲料、食品之元件、娛樂元件、緊急斷電迴路、沖床機器、煞車迴路、安全對策等需要安全性之用途。
    • 請確認產品在該使用環境下是否耐用。
  • 無法使用於功能受阻之環境。
    • 例如存在高溫、藥液環境、藥品、振動、濕氣、水滴、氣體環境等條件的特殊環境。產生臭氧的環境。
  • 請勿在會直接受切削液、焊渣潑濺的環境中使用。

安裝、固定、調整時的注意事項

調整流量時,刻度盤向右轉為開,向左轉為閉。
調整流量後,請用滑動式鎖定壓扣將刻度盤固定。
可進行流量控制的範圍,為刻度盤轉數顯示「1」到「12」或「13」之間。
請勿將流量控制設定在此範圍以外。尤其是若將刻度盤往全閉、全開方向強行轉動,除了將造成故障之外,還可能使流量特性產生偏差,請特別注意。
即使針閥全閉時,刻度盤轉數也不會顯示「0」。
對照刻度盤顯示數進行的流量校正是在針閥非全閉時進行。針閥全閉時也未必會顯示「0」,請特別注意。
若超過「0」,將顯示「19」或無顯示。
請勿將刻度盤從本體上拆下。若拆下刻度盤,將無法進行流量特性的再調整或校正。
迴路的前方請設置空壓過濾器。流孔部的堵塞或異物的附著會造成流量改變。
安裝孔的旋轉請在無加壓狀態下進行。
板裝時,止動環會干涉面板表面,請在安裝孔與面板之間夾住平墊圈再安裝。

止動環

在配管時請使用螺栓或束帶等固定產品。否則產品搖動或扭曲將造成軟管脫離。
螺栓對安裝孔的鎖緊扭矩請小於0.8N・m。
針閥配管時沒有方向性。
更換軟管時,請務必停止空氣,確認無殘壓後再進行更換。
配管連接完成後開始供應壓縮空氣時,請勿在供應時急遽提高供壓壓力。否則配管連接將鬆脫,使配管軟管飛出而發生事故。
配管連接完成、開始供應壓縮空氣時,請務必確認所有配管連接部分有無空氣洩漏。在配管連接部分用毛刷塗抹洩漏檢測液,檢查是否漏氣。
請在配管時,注意配管連接部的結合部不會因裝置的動作、振動、拉伸等而脫離。
請在空壓元件周圍確保安裝、卸除、配管作業所需的空間。
請避免使用於需持續旋轉或搖動的用途。否則接頭部有破損之虞。
請避免在振動與衝擊大的場所使用。

使用於驅動元件的速度控制時

每次使用皆須進行最終速度調整。
除了本產品的個別差異外,致動器的個別差異、使用條件、氣溫等皆會大幅影響速度,因此每次使用皆須進行最終速度確認。
驅動元件的歷時變化也是速度變化的主要原因。
請確認流動方向。如果反向安裝,則有可能會發生速度調整無效、驅動元件飛出,非常危險。
速度調整請從針閥關閉附近打開並調整。
針閥開啟後,驅動元件有可能會突然飛出,非常危險。
請充分理解壓縮空氣特性後,再設計空壓迴路。

型號
DVL-S-06-H44-080
DVL-S-06-H66-020
DVL-S-06-H66-160
DVL-S-08-H88-240
DVL-S-10-H1212-400
型號數量折扣標準
出貨日
最大流量
(l/min)
適用軟管口徑
(mm)
適用軟管口徑 2
(mm)
流量類型
(l/min)
3天~ 1704480
3天~ 3006618
3天~ 30066160
3天~ 55088240
3天~ 12001212440

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 直型 控制方向 取決於安裝方向
接續部的種類 兩側快速接頭 本體材質 聚對苯二甲酸丁二醇酯 環境・用途 標準
旋鈕的種類 附刻度盤 固鎖螺帽的種類 滑動鎖定桿 使用溫度範圍(℃) 0::60
使用壓力範圍(MPa) 0.1::1