(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

消音器 管用錐形螺絲用

消音器 管用錐形螺絲用

【特長】
・安裝在設備的排氣口以減低噪音。
・消音效果優異。
・根據用途有3種類型可選擇。
・亦有快速接頭型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

サイレンサ 管用テーパネジ用:関連画像

型號
SR01
SR02
SR03
SR04
型號數量折扣標準
出貨日
有效斷面積
(mm2)
消音効果
(dB)
安裝螺絲的No. 外徑 D
(φ)
有效斷面積【區分】 全長 B
(㎜)
傳輸訊號代碼
3天~ 12251/815.5~1528.2360-5191
3天~ 18301/417.5~2038.2360-5205
3天~ 62203/826~7058360-5213
3天~ 78251/229~8066360-5221
型號
型號數量折扣標準
出貨日
有效斷面積
(mm2)
消音効果
(dB)
安裝螺絲的No. 外徑 D
(φ)
有效斷面積【區分】 全長 B
(㎜)
傳輸訊號代碼

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 本體材質 樹脂 管連接口的種類 G
護蓋 濾心材質 樹脂類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767