(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附消音器節流閥 SMW2系列

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS

附消音器節流閥 SMW2系列

【特長】
・小型、輕量、高流量:與本公司舊型產品比較,除了體積比減少50%,重量比減少80%,實現小型輕量化外,也達成同級品最大有效截面積。
・消音效果23dB(A)以上:將具高消音效果的P.P燒結體濾心與本體採用一體成形製造,提升消音效果。
・採用按壓鎖定式針閥。:採用單壓式即可確實進行針閥鎖定的按壓鎖定式旋鈕。
・環境設計:全塑膠材質,丟棄時無須垃圾分類。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SMW2-8A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SMW2-8A
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 排氣量調整型 本體 樹脂 流量(l/min) 660
管連接口徑 R 護蓋 濾心 樹脂系燒結
有效截面積(mm2) 9.9 消音效果(dB) 28 安裝螺絲公稱 1/4
外徑(φ) 15.8 有效截面積【區分】 ~10 訂購單位(個) 1

附消音器節流閥 SMW2系列的型號SMW2-8A頁面。
記載關於型號SMW2-8A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767