(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

消音器 高消音、小口徑、樹脂主體型 SLW-H系列

消音器 高消音、小口徑、樹脂主體型 SLW-H系列

高消音效果40db以上 ※本系列正在修正CAD資料。修改中,請稍待片刻。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SLW-8A-H
SLW-10A-H
SLW-15A-H
型號數量折扣標準
出貨日
流量
(l/min)
有效截面積
(mm2)
安裝螺絲公稱 外徑
(φ)
有效截面積【區分】
3天~ 1000151/420~15
3天~ 2000303/825.5~30
3天~ 3250501/228~50
型號
型號數量折扣標準
出貨日
流量
(l/min)
有效截面積
(mm2)
安裝螺絲公稱 外徑
(φ)
有效截面積【區分】

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 本體 阻燃性樹脂 管連接口徑 R
護蓋 濾心 樹脂系燒結 消音效果(dB) 40
訂購單位(個) 1