(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

消音器 高消音、精巧型 SLW-S系列

消音器 高消音、精巧型 SLW-S系列

【特色】・精巧、輕量型的消音器。・消音效果25dB[A]以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SLW-6S
SLW-8S
SLW-20S
型號數量折扣標準
出貨日
本體 流量
(l/min)
護蓋 有效截面積
(mm2)
消音效果
(dB)
安裝螺絲公稱 外徑
(φ)
有效截面積【區分】
3天~ 樹脂80012251/810.5~15
3天~ 樹脂190030281/414.8~30
3天~ 阻燃性樹脂600090303/428~90
型號
型號數量折扣標準
出貨日
本體 流量
(l/min)
護蓋 有效截面積
(mm2)
消音效果
(dB)
安裝螺絲公稱 外徑
(φ)
有效截面積【區分】

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 管連接口徑 R 濾心 樹脂系燒結
訂購單位(個) 1