(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

消音器 超小型 SLM系列

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS

消音器 超小型 SLM系列

精巧型,消音效果20dB〔A〕以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SLM-M5

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

型式[標準] 標準本體[黃銅] 銅合金
流量(l/min)350管連接口徑M
護蓋濾心銅系燒結
有效截面積(mm2)5消音效果(dB)20
安裝螺絲公稱M5X0.8外徑(φ)7
有效截面積【區分】5以下訂購單位(個)1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SLM-M5
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

型式 標準 本體 銅合金 流量(l/min) 350
管連接口徑 M 護蓋 濾心 銅系燒結
有效截面積(mm2) 5 消音效果(dB) 20 安裝螺絲公稱 M5X0.8
外徑(φ) 7 有效截面積【區分】 5以下 訂購單位(個) 1

消音器 超小型 SLM系列的型號SLM-M5頁面。
記載關於型號SLM-M5之規格、尺寸、型式情報。