(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

消音器 單壓型 SLW-H系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SLW-H6
SLW-H8
SLW-H10
SLW-H12
型號數量折扣標準
出貨日
流量
(l/min)
有效截面積
(mm2)
連接接頭直徑 外徑
(φ)
有效截面積【區分】
3天~ 4557φ616~10
3天~ 5508.5φ816~10
3天~ 113517.5φ1020~20
5天~ 165525.5φ1225~30
型號
型號數量折扣標準
出貨日
流量
(l/min)
有效截面積
(mm2)
連接接頭直徑 外徑
(φ)
有效截面積【區分】

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭型 本體 樹脂 管連接口徑 軟管(快速接頭連接用)
護蓋 濾心 毛氈 消音效果(dB) 20
訂購單位(個) 1