(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

消音器 SL系列

消音器 SL系列

無塗裝、符合環保的消音器。
【特長】
・SL-8A〜25A全面升級,全系列統一為輕量、小型化。
・與舊型產品相比,重量(SL-8A〜25A) 減少50%以上。
・可更換濾心因此可長久使用。
・鍍鉻酸鹽處理(六價鉻)已停產。
・可分類廢棄。
・消音效果20dB(A)以上。
【用途】
・用於空壓操作閥的洩壓口。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可更換濾心。可分開廢棄

SL系列的外觀

SL系列的外觀

SL系列的JIS記號

SL系列的JIS記號

SL系列的內部構造

SL系列的內部構造

No.零件名稱材質
1本體黃銅
2墊圈丁腈橡膠
3濾心黃銅燒結

SL系列的零件一覽表

項 目SL-M5
使用流體壓縮空氣
最高使用壓力 MPa1.0
最低使用壓力 MPa0
耐壓 MPa1.5
流體溫度 ℃5~60(不可為結凍狀態 註2)
環境溫度 ℃-10~+60(不可為結凍狀態)
連接口徑 R・NPT・GM5
重量 g5
適用氣壓缸軟管內徑 mmφ6~φ15
消音效果 dB20以上
流量 註1 l/min(ANR)300
有效截面積 mm25

規格
註1:流量壓力0.5 MPa時的大氣壓換算值。
註2:在某些空氣品質(露點)下,可能會因絕熱膨脹而結凍。

型號
SL-15A
SL-25A
SL-32A
SL-40A
SL-50A
SL-M5
型號數量折扣標準
出貨日
本體 流量
(l/min)
管連接口徑 護蓋 濾心 有效截面積
(mm2)
安裝螺絲公稱 外徑
(φ)
有效截面積【區分】
3天~ 4100R[樹脂類] 偏二氯乙烯611/236~70
3天~ 14000R[樹脂類] 偏二氯乙烯210156~300
3天~ 17000R[樹脂類] 優力膠2501 1/472~300
3天~ 17500R[樹脂類] 優力膠2601 1/272~300
3天~ 33000R[樹脂類] 優力膠500289~500
3天~ [黃銅] 黃銅300M銅系燒結5M5X0.8105以下
型號
型號數量折扣標準
出貨日
本體 流量
(l/min)
管連接口徑 護蓋 濾心 有效截面積
(mm2)
安裝螺絲公稱 外徑
(φ)
有效截面積【區分】

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 消音效果(dB) 20 訂購單位(個) 1