(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一般環境用配管 雙拼捲型管 (型號表)

TUBE

一般環境用配管 雙拼捲型管

一般環境用雙拼捲型管。
【特長】
・可用於移動設備零件等小空間配管。
・軟管有10種顏色可自行搭配。
・適用於氣槍、氣動螺絲起子等的配管。
・使用柔軟的優力膠系軟管。
【用途】
・鼓風相關配管。
・氫水生成機。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ULF06-2F-10-Y-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

雙拼捲型管的規格

ツインコイリングポリウレタンチューブの仕様
ツインコイリングポリウレタンチューブの仕様
型式 軟管外徑×內徑
φD
L A φd
ULF 03-2F-1-(3)-(4)3×22408021
ULF 03-2F-2.5-(3)-(4)700230
ULF 04-2F-1-(3)-(4)4×2.52709026
ULF 04-2F-2.5-(3)-(4)700230
ULF 04-2F-5-(3)-(4)1530510
ULF 04-2F-7-(3)-(4)2200730
ULF 04-2F-10-(3)-(4)32001060
ULF 06-2F-1-(3)-(4)6×42709038
ULF 06-2F-2.5-(3)-(4)720240
ULF 06-2F-5-(3)-(4)1600525
ULF 06-2F-7-(3)-(4)2300750
ULF 06-2F-10-(3)-(4)33001090
ULF 08-2F-2.5-(3)-(4)8×5120039042
ULF 08-2F-5-(3)-(4)2300770
ULF 08-2F-7-(3)-(4)32001045
ULF 08-2F-10-(3)-(4)47001550
ULF 10-2F-2.5-(3)-(4)10×6.5100033058
ULF 10-2F-5-(3)-(4)2100680
ULF 10-2F-7-(3)-(4)3000970
ULF 10-2F-10-(3)-(4)42001380
ULF 12-2F-2.5-(3)-(4)12×8100031072
ULF 12-2F-5-(3)-(4)2000650
ULF 12-2F-7-(3)-(4)2800980
ULF 12-2F-10-(3)-(4)40001320
  • ※ 型式內的(3)請輸入軟管顏色L,(4)請輸入軟管顏色R。

軟管顏色一覽

型式ULF03-2FULF04-2FULF06-2FULF08-2FULF10-2FULF12-2F

外徑(mm)34681012



黑(B)
紅(R)
橘(O)
黃棕(YB)
黃(Y)
綠(G)
藍(Bu)
透明(C)
乳白(W)
型號
ULF06-2F-10-Y-R
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
顏色 內徑【區別】 外徑【區別】 長度 M
(m)
軟管顏色L 軟管顏色 R
10天~ 64[複數色(雙數色)] YR~4~610黃色紅色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 卷材 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 水 / 空氣 使用環境 標準 芯數(pcs) 2
材質 優力膠 多芯型優力膠 使用溫度範圍(空氣)(℃) -15::60 使用壓力範圍(空氣)(MPa) 0::0.8
使用真空壓力(kPa) -100

一般環境用配管 雙拼捲型管的型號ULF06-2F-10-Y-R頁面。
記載關於型號ULF06-2F-10-Y-R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ULF03-2F-1-B-CB
ULF03-2F-1-B-G
ULF03-2F-1-B-R
ULF06-2F-10-Y-W
ULF06-2F-10-Y-Y
ULF06-2F-2.5-B-B
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
顏色 內徑【區別】 外徑【區別】 長度 M
(m)
軟管顏色L 軟管顏色 R
10天~ 32-~2~31黑色透明藍色
10天~ 32-~2~31黑色綠色
10天~ 32-~2~31黑色紅色
10天~ 64-~4~610黃色乳白色
10天~ 64[複數色(雙數色)] YY~4~610黃色黃色
11天~ 64-~4~62.5黑色黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767