(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・可與真空用軟管搭配,適用真空機器的配管。
・適合小型機器、節省空間的配管。
・新增緊固型系列產品。
・緊固型可直接徒手鎖付在軟管上。
・標準型。
・適合節省空間配管的直柱型接頭 。
・軟管裝卸簡單。
・可另選擇無塵室包裝規格。
・無塵室包裝規格為空氣過濾清潔後,在無塵室(相當於ISO等級6)內包裝。
【用途】
・適合太陽能電池・回收電池製造製程設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖
型式 | 軟管內徑 φD1 | 軟管內徑 φD2 | B | E | φP | 有效斷面積 (mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LG-0425-0320□ | 2.5 | 2 | 14 | 6 | 5 | 0.9 | 0.6 |
LG-0640-0320□ | 4 | 2 | 14.6 | 6 | 7.5 | 0.9 | 1.5 |
LG-0640-0425□ | 2.5 | 15.6 | 7 | 1.7 | 1.6 |
單位:mm
Loading...
接續種類 | 軟管⇔軟管 異徑連接 | 軟管・軟管連接形狀 | 迷你異徑接頭 | 材質 | 黃銅 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 鍍無電解鎳 | 包裝規格 | 標準規格 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策