(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

超小型管接頭 配管頭挾套

超小型管接頭 配管頭挾套

適用於小型機器、節省空間配管用的迷你接頭軟管套管。
【特長】
・可與真空用軟管搭配,適用真空機器的配管。
・新增緊固型系列產品。。
・緊固型可直接用手鎖付在軟管上。
・標準型。
・可選擇無塵室包裝規格。
・無塵室包裝規格為空氣過濾清潔後,在無塵室(相當於ISO等級6)內包裝。
【用途】
・適合太陽能電池・回收電池製造製程設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

超小型管接頭 配管頭挾套的規格

 
ミニマル継手 チューブクランプスリーブ:関連画像
 

超小型管接頭 配管頭挾套管的外觀

ミニマル継手 チューブクランプスリーブ:関連画像
超小型管接頭 配管頭挾套的尺寸圖
 
型式適用軟管外徑φDφd質量
(g)
LS-0425□4640.3
LS-0640□6860.4

單位:mm

倒勾型的規格

使用流體空氣
最高使用壓力0.5MPa
真空用軟管(UD)使用時:0.4MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍0~50℃(無凍結)

壓縮型・內螺紋型的規格

使用流體空氣
最高使用壓力1MPa
真空用軟管(UD)使用時:0.4MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍0~50℃(無凍結)
型號
LS-0425
LS-0425-C
LS-0640
LS-0640C
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑
(φ)
包裝規格
4天~ 4標準規格
9天~ 4無塵室包裝規格
4天~ 6標準規格
4天~ 6無塵室包裝規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 其他 其他 形狀・種類 配管頭夾套 材質 樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767