(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

耐腐蝕用 SUS316緊固接頭 套接L型

耐腐蝕用 SUS316緊固接頭 套接L型

耐蝕性佳的SUS316緊固接頭(套接L型)。
【特長】
・使用耐腐蝕性佳的SUS316緊固接頭。
・適合無塵環境下的配管使用。
・用空氣清潔後,在無塵室(相當於ISO等級6)內包裝。
【用途】
・適合注重氣密性(醫療/半導體/太陽能電池/回收電池/食品相關)特殊環境下的配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

耐腐蝕用 SUS316緊固接頭 套接L型的規格

規格

使用流體空氣、水、其他(※)
最高使用壓力以軟管的最高使用壓力為準。
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍根據軟管的規格範圍有所不同。(無凍結)
  • ※ 藥品/氣體混合物的規格可能會因使用條件而有所不同,請確認後再使用。

適用尺寸

軟管尺寸公制尺寸
記號042004250640086010751080129012101613
軟管外徑(mm)φ4
(外徑4mm)
φ6
(外徑6mm)
φ8
(外徑8mm)
φ10
(外徑10mm)
φ12
(外徑12mm)
φ16
(外徑16mm)
軟管內徑(mm)φ2
(內徑2mm)
φ2.5
(內徑2.5mm)
φ4
(內徑4mm)
φ6
(內徑6mm)
φ7.5
(內徑7.5mm)
φ8
(內徑8mm)
φ9
(內徑9mm)
φ10
(內徑10mm)
φ13
(內徑13mm)
緊固螺帽單體的記號468101216
碟形彈簧墊圈單體的記號121416182024
  • ※ 僅需要緊固螺帽時,請輸入緊固螺帽單體的記號。
  • ※ 需要隔壁型碟形彈簧墊圈時,請輸入碟形彈簧墊單體的記號。但是,隔壁套管型請根據螺牙尺寸選定。

外形圖

 

(單位:mm)

 

外形図

外形圖

尺寸表

型號軟管外徑×內徑
φD
BE1E2C對邊
H1
對邊
H2
質量
(g)
開孔口徑
(φmm)
NSV04204×227.92111.55.51012301.3
NSV04254×2.527.92111.55.51012301.4
NSV06406×427.92111.561212333
NSV08608×634.82513.571417655
NSV107510×7.5402916.591719976
NSV108010×8402916.591719966.5
NSV129012×9402916.5919191037.5
NSV121012×10402916.5919191008.5
NSV161316×1345.332189.5232314611.5

型號選定範例

型式表示例

型號選定範例

  • (1)形狀 V:套接L型

構造圖(L型:NSL)

構造図

構造圖

  • ※ 可以在藥品/食品相關的特殊環境下使用,考慮到螺牙部鎖死的影響,不進行緊固加工。
型號
NSV0420
NSV0425
NSV0640
NSV0860
NSV1075
NSV1080
NSV1290
NSV1613
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
9天~ 42
4天~ 42.5
4天~ 64
4天~ 86
4天~ 107.5
4天~ 108
4天~ 129
4天~ 1613

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 軟管⇔軟管 同徑連接 軟管・軟管 連接形狀 套接L型 材質 SUS316
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767