(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

耐噴濺用 黃銅製緊固接頭 套接T型

耐噴濺用 黃銅製緊固接頭 套接T型

※本系列商品CAD資料正在進行修正中。於修正完成前,煩請稍後。
【特長】
・金屬本體使用特殊黃銅。
・對於水的耐腐蝕性大幅提升,最適合用於汽車產業、模具調溫用。
・不須使用插入環,可不再擔心忘記安裝插入環或是遺失。
・運用範圍豐富多樣。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
NKE0425
NKE0640
NKE0850
NKE0860
NKE1065
NKE1075
NKE1280
NKE1290
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
9天~ 42.5
4天~ 64
4天~ 85
9天~ 86
9天~ 106.5
9天~ 107.5
9天~ 128
9天~ 129

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 軟管⇔軟管 同徑分岐 軟管・軟管 連接形狀 套接T型 材質 特殊黃銅
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767