(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

耐噴濺用 黃銅製緊固接頭 母直柱型

耐噴濺用 黃銅製緊固接頭 母直柱型

※本系列商品CAD資料正在進行修正中。於修正完成前,煩請稍後。
【特長】
・金屬本體使用特殊黃銅。
・對於水的耐腐蝕性大幅提升,最適合用於汽車產業、模具調溫用。
・不須使用插入環,可不再擔心忘記安裝插入環或是遺失。
・運用範圍豐富多樣。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
NKCF0425-01
NKCF0425-02
NKCF0640-01
NKCF0640-02
NKCF0640-03
NKCF0850-01
NKCF0850-02
NKCF0850-03
NKCF0860-01
NKCF0860-02
NKCF0860-03
NKCF1065-02
NKCF1065-03
NKCF1065-04
NKCF1075-02
NKCF1075-03
NKCF1075-04
NKCF1280-02
NKCF1280-03
NKCF1280-04
NKCF1290-02
NKCF1290-03
NKCF1290-04
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. 適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
9天~ 1/842.5
9天~ 1/442.5
22天~ 1/864
9天~ 1/464
9天~ 3/864
9天~ 1/885
9天~ 1/485
9天~ 3/885
9天~ 1/886
9天~ 1/486
9天~ 3/886
9天~ 1/4106.5
9天~ 3/8106.5
9天~ 1/2106.5
9天~ 1/4107.5
9天~ 3/8107.5
9天~ 1/2107.5
9天~ 1/4128
9天~ 3/8128
9天~ 1/2128
9天~ 1/4129
9天~ 3/8129
9天~ 1/2129

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 内螺牙直柱型 材質 特殊黃銅
表面處理 螺牙的種類 Rc

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767