(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

關斷閥 球閥10系列 隔板套接直型

關斷閥 球閥10系列 隔板套接直型

【特長】
・開閉輸入設備的空氣。
・確保與配管尺寸相符的有效斷面積。
・10系列的把手上有標示刻度,便於調整流量。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BVM6-4
BVM6-6
型號數量折扣標準
出貨日
有效斷面積
(mm2)
有效截面積【區分】 連接軟管直徑2 傳輸訊號代碼
3天~ 3.85以下φ4337-7881
3天~ 10.3~15φ6337-7890

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 快速接頭型 氣孔數 2孔 切換位置數 常開
操作方法 旋鈕 連接管徑 φ6 配管口的種類 快速接頭
保持操作狀態 保持

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767