(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・開閉輸入設備的空氣。
・確保與配管尺寸相符的有效斷面積。
・20・60系列的本體材質使用PPS,可沖水。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
BVG20-0806 |
BVG60-1210 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接管徑 | 有效斷面積 (mm2) | 有效截面積【區分】 | 連接軟管直徑2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | φ8 | 13 | ~15 | φ6 | ||
3天~ | φ12 | 40 | ~40 | φ10 |
Loading...
形狀 | 快速接頭型 | 氣孔數 | 2孔 | 切換位置數 | 常開 |
---|---|---|---|---|---|
操作方法 | 旋鈕 | 配管口的種類 | 快速接頭 | 保持操作狀態 | 保持 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策