(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

關斷閥 球閥 直式連接

關斷閥 球閥 直式連接

確保與配管尺寸相符的有效斷面積。

【特長】
・開閉輸入設備的空氣。
・20・60系列的本體材質使用PPS。
・可沖水。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BVU20-0606
BVU20-0808
BVU60-1010
BVU60-1212
型號數量折扣標準
出貨日
連接管徑 有效斷面積
(mm2)
有效截面積【區分】 傳輸訊號代碼
3天~ φ610.5~15360-1871
3天~ φ820.5~30360-1889
3天~ φ1041~50360-1897
3天~ φ1255.5~60360-1901

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 快速接頭型 氣孔數 2孔 切換位置數 常開
操作方法 旋鈕 配管口的種類 快速接頭 保持操作狀態 保持

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767