(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

關斷閥 球閥 直式

關斷閥 球閥 直式

【特長】
・開閉輸入設備的空氣。
・確保與配管尺寸相符的有效斷面積。
・20・60系列的本體材質使用PPS,可沖水。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BVC20-0601
BVC20-0602
BVC20-0603
BVC20-0801
BVC20-0802
BVC20-0803
BVC60-1002
BVC60-1003
BVC60-1004
BVC60-1202
BVC60-1203
BVC60-1204
型號數量折扣標準
出貨日
連接管徑 配管螺牙No. 有效斷面積
(mm2)
有效截面積【區分】 傳輸訊號代碼
3天~ φ61/812.5~15-
3天~ φ61/412.5~15378-0830
3天~ φ63/812.5~15-
3天~ φ81/822~30378-0848
3天~ φ81/423~30378-0856
3天~ φ83/823~30-
3天~ φ101/439.5~40-
3天~ φ103/841~50-
3天~ φ101/241~50-
3天~ φ121/451.5~60-
3天~ φ123/855~60-
3天~ φ121/255~60-

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 快速接頭型 氣孔數 2孔 切換位置數 常開
操作方法 旋鈕 配管口的種類 R, 快速接頭 保持操作狀態 保持

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767