(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

關斷閥 球閥 L型

關斷閥 球閥 L型

【特長】
・開閉輸入設備的空氣。
・確保與配管尺寸相符的有效斷面積。
・20・60系列的本體材質使用PPS,可沖水。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BVLC20-0601
BVLC20-0602
BVLC20-0603
BVLC20-0801
BVLC20-0802
BVLC20-0803
BVLC60-1002
BVLC60-1003
BVLC60-1004
BVLC60-1202
BVLC60-1203
BVLC60-1204
型號數量折扣標準
出貨日
連接管徑 配管螺牙No. 有效斷面積
(mm2)
有效截面積【區分】 傳輸訊號代碼
3天~ φ61/811.5~15-
3天~ φ61/411.5~15378-0864
3天~ φ63/811.5~15-
3天~ φ81/817.5~20378-0872
3天~ φ81/418.5~20378-0881
3天~ φ83/818.5~20-
3天~ φ101/435.5~40-
3天~ φ103/836~40-
3天~ φ101/236~40-
10天~ φ121/444~50-
3天~ φ123/845.5~50-
10天~ φ121/246~50-

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 快速接頭型 氣孔數 2孔 切換位置數 常閉型
操作方法 旋鈕 配管口的種類 R, 快速接頭 保持操作狀態 保持

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767