(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

關斷閥 手動閥 直式連接

關斷閥 手動閥 直式連接

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・開閉輸入設備的空氣
・有3向閥和雙向閥2種類型
・3向閥關閉時將輸出端的殘壓排出。
・根據用途有4種類型可以選擇

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート:関連画像閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート:関連画像

型號
HV1/2-1/2
HV1/2-1/2-2W
HV1/2-3/8
HV1/2-3/8-2
HV1/4-1/4
HV1/4-1/4-2
HV1/4-1/4-2W
HV3/8-3/8
HV3/8-3/8-2
HV3/8-3/8-2W
HV4-4
HV4-4-2
HV4-4-2W
HV5/16-1/4
HV5/16-1/4-2
HV5/16-5/16
HV5/16-5/16-2
HV6-6
HV6-6-2
HV6-6-2W
HV8-6
HV8-6-2
HV8-6-2W
HV8-8
HV8-8-2
HV8-8-2W
HV10-10
HV10-10-2
HV10-10-2W
HV12-10
HV12-10-2
HV12-10-2W
HV12-12
HV12-12-2
HV12-12-2W
型號數量折扣標準
出貨日
氣孔數 連接管徑 有效斷面積
(mm2)
有效截面積【區分】 連接軟管直徑2 外觀顏色 傳輸訊號代碼
11天~ 3孔1/218.1~201/2標準色規格-
10天~ 2孔1/218.1~201/2淺灰色規格-
10天~ 3孔1/217.5~203/8標準色規格-
10天~ 2孔1/217.5~203/8標準色規格-
4天~ 3孔1/48.1~101/4標準色規格-
4天~ 2孔1/48.1~101/4標準色規格-
10天~ 2孔1/48.1~101/4淺灰色規格-
11天~ 3孔3/817~203/8標準色規格-
4天~ 2孔3/817~203/8標準色規格-
10天~ 2孔3/817~203/8淺灰色規格-
4天~ 3孔φ43.45以下φ4標準色規格290-7682
4天~ 2孔φ43.45以下φ4標準色規格378-1003
4天~ 2孔φ43.45以下φ4淺灰色規格-
10天~ 3孔5/168.8~101/4標準色規格-
10天~ 2孔5/168.8~101/4標準色規格-
10天~ 3孔5/168.7~105/16標準色規格-
4天~ 2孔5/168.7~105/16標準色規格-
14天~ 3孔φ67.2~10φ6標準色規格290-7691
4天~ 2孔φ67.2~10φ6標準色規格360-3296
4天~ 2孔φ67.2~10φ6淺灰色規格-
4天~ 3孔φ88.1~10φ6標準色規格474-2681
4天~ 2孔φ88.1~10φ6標準色規格474-2699
10天~ 2孔φ88.1~10φ6淺灰色規格-
4天~ 3孔φ88.7~10φ8標準色規格290-7704
14天~ 2孔φ88.7~10φ8標準色規格360-3300
4天~ 2孔φ88.7~10φ8淺灰色規格-
14天~ 3孔φ1017.4~20φ10標準色規格290-7712
14天~ 2孔φ1017.4~20φ10標準色規格360-3288
4天~ 2孔φ1017.4~20φ10淺灰色規格-
4天~ 3孔φ1217.5~20φ10標準色規格474-2664
11天~ 2孔φ1217.5~20φ10標準色規格474-2672
10天~ 2孔φ1217.5~20φ10淺灰色規格-
14天~ 3孔φ1218.1~20φ12標準色規格290-7721
4天~ 2孔φ1218.1~20φ12標準色規格378-0996
11天~ 2孔φ1218.1~20φ12淺灰色規格-

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 快速接頭型 切換位置數 常閉型 操作方法 旋鈕
配管口的種類 快速接頭 安裝方式 側面 保持操作狀態 保持

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767