(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・開閉輸入設備的空氣
・有3向閥和雙向閥2種類型
・3向閥關閉時將輸出端的殘壓排出。
・根據用途有4種類型可以選擇
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HV01-01 |
HV01-01-2 |
HV01-01-2W |
HV02-01 |
HV02-01-2 |
HV02-01-2W |
HV02-02 |
HV02-02-2 |
HV02-02-2W |
HV03-02 |
HV03-02-2 |
HV03-02-2W |
HV03-03 |
HV03-03-2 |
HV03-03-2W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣孔數 | 配管螺牙No. | 有效斷面積 (mm2) | 有效截面積【區分】 | 外觀顏色 | 配管螺牙No.2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 3孔 | 1/8 | 8.8 | ~10 | 標準色規格 | 1/8 | ||
3天~ | 2孔 | 1/8 | 8.8 | ~10 | 標準色規格 | 1/8 | ||
9天~ | 2孔 | 1/8 | 8.8 | ~10 | 淺灰色規格 | 1/8 | ||
8天~ | 3孔 | 1/4 | 9 | ~10 | 標準色規格 | 1/8 | ||
9天~ | 2孔 | 1/4 | 9 | ~10 | 標準色規格 | 1/8 | ||
9天~ | 2孔 | 1/4 | 9 | ~10 | 淺灰色規格 | 1/8 | ||
3天~ | 3孔 | 1/4 | 15.8 | ~20 | 標準色規格 | 1/4 | ||
3天~ | 2孔 | 1/4 | 15.8 | ~20 | 標準色規格 | 1/4 | ||
9天~ | 2孔 | 1/4 | 15.8 | ~20 | 淺灰色規格 | 1/4 | ||
9天~ | 3孔 | 3/8 | 15.6 | ~20 | 標準色規格 | 1/4 | ||
9天~ | 2孔 | 3/8 | 15.6 | ~20 | 標準色規格 | 1/4 | ||
9天~ | 2孔 | 3/8 | 15.6 | ~20 | 淺灰色規格 | 1/4 | ||
3天~ | 3孔 | 3/8 | 15.7 | ~20 | 標準色規格 | 3/8 | ||
3天~ | 2孔 | 3/8 | 15.7 | ~20 | 標準色規格 | 3/8 | ||
9天~ | 2孔 | 3/8 | 15.7 | ~20 | 淺灰色規格 | 3/8 |
Loading...
形狀 | 快速接頭型 | 切換位置數 | 常閉型 | 操作方法 | 旋鈕 |
---|---|---|---|---|---|
配管口的種類 | Rc(R) | 安裝方式 | 側面 | 保持操作狀態 | 保持 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策