(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

關斷閥 手動閥 直型A

關斷閥 手動閥 直型A

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・開閉輸入設備的空氣
・有3向閥和雙向閥2種類型
・3向閥關閉時將輸出端的殘壓排出。
・根據用途有4種類型可以選擇

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HV1/4-01
HV1/4-01-2
HV1/4-01-2W
HV1/4-02
HV1/4-02-2
HV1/4-02-2W
HV1/4-03
HV1/4-03-2
HV1/4-03-2W
HV3/8-02
HV3/8-02-2
HV3/8-03
HV3/8-03-2
HV3/8-04
HV3/8-04-2
HV5/16-01
HV5/16-01-2
HV5/16-02
HV5/16-02-2
HV5/16-03
HV5/16-03-2
HV6-01
HV6-01-2
HV6-01-2W
HV6-02
HV6-02-2
HV6-02-2W
HV6-03
HV6-03-2
HV6-03-2W
HV8-01
HV8-01-2
HV8-01-2W
HV8-02
HV8-02-2
HV8-02-2W
HV8-03
HV8-03-2
HV8-03-2W
HV10-02
HV10-02-2
HV10-02-2W
HV10-03
HV10-03-2
HV10-03-2W
HV10-04
HV10-04-2
HV12-02
HV12-02-2
HV12-02-2W
HV12-03
HV12-03-2
HV12-03-2W
HV12-04
HV12-04-2
HV12-04-2W
型號數量折扣標準
出貨日
氣孔數 連接管徑 配管螺牙No. 有效斷面積
(mm2)
有效截面積【區分】 外觀顏色
10天~ 3孔1/41/88.2~10標準色規格
10天~ 2孔1/41/88.2~10標準色規格
10天~ 2孔1/41/88.2~10淺灰色規格
10天~ 3孔1/41/48~10標準色規格
10天~ 2孔1/41/48~10標準色規格
10天~ 2孔1/41/48~10淺灰色規格
10天~ 3孔1/43/88.2~10標準色規格
10天~ 2孔1/43/88.2~10標準色規格
10天~ 2孔1/43/88.2~10淺灰色規格
10天~ 3孔3/81/415.4~20標準色規格
10天~ 2孔3/81/415.4~20標準色規格
10天~ 3孔3/83/815.7~20標準色規格
10天~ 2孔3/83/815.7~20標準色規格
10天~ 3孔3/83/815.4~20標準色規格
10天~ 2孔3/83/815.4~20標準色規格
10天~ 3孔5/161/88.7~10標準色規格
10天~ 2孔5/161/88.7~10標準色規格
10天~ 3孔5/161/48.9~10標準色規格
10天~ 2孔5/161/48.9~10標準色規格
10天~ 3孔5/163/88.6~10標準色規格
10天~ 2孔5/163/88.6~10標準色規格
4天~ 3孔φ61/87.5~10標準色規格
4天~ 2孔φ61/87.5~10標準色規格
10天~ 2孔φ61/87.5~10淺灰色規格
4天~ 3孔φ61/47.7~10標準色規格
4天~ 2孔φ61/47.7~10標準色規格
10天~ 2孔φ61/47.7~10淺灰色規格
4天~ 3孔φ63/87.5~10標準色規格
4天~ 2孔φ63/87.5~10標準色規格
10天~ 2孔φ63/87.5~10淺灰色規格
4天~ 3孔φ81/88.7~10標準色規格
4天~ 2孔φ81/88.7~10標準色規格
10天~ 2孔φ81/88.7~10淺灰色規格
4天~ 3孔φ81/48.9~10標準色規格
4天~ 2孔φ81/48.9~10標準色規格
10天~ 2孔φ81/48.9~10淺灰色規格
4天~ 3孔φ83/88.6~10標準色規格
4天~ 2孔φ83/88.6~10標準色規格
10天~ 2孔φ83/88.6~10淺灰色規格
4天~ 3孔φ101/416.2~20標準色規格
4天~ 2孔φ101/416.2~20標準色規格
10天~ 2孔φ101/416.2~20淺灰色規格
4天~ 3孔φ103/816~20標準色規格
4天~ 2孔φ103/816~20標準色規格
10天~ 2孔φ103/816~20淺灰色規格
4天~ 3孔φ101/215.7~20標準色規格
4天~ 2孔φ101/215.7~20標準色規格
11天~ 3孔φ121/416.3~20標準色規格
4天~ 2孔φ121/416.3~20標準色規格
10天~ 2孔φ121/416.3~20淺灰色規格
4天~ 3孔φ123/816.3~20標準色規格
4天~ 2孔φ123/816.3~20標準色規格
10天~ 2孔φ123/816.3~20淺灰色規格
4天~ 3孔φ121/216.1~20標準色規格
4天~ 2孔φ121/216.1~20標準色規格
10天~ 2孔φ121/216.1~20淺灰色規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 快速接頭型 切換位置數 常閉型 操作方法 旋鈕
配管口的種類 快速接頭 安裝方式 側面 保持操作狀態 保持

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767