(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

流路切換閥 轉換閥 管接頭

流路切換閥 轉換閥 管接頭

【特長】
・將空氣流路做90°切換。
・輕量、精巧設計。
・操作性佳便於切換流路。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HBV1/2-3/8
HBV1/4-1/4
HBV3/8-3/8
HBV5/16-1/4
HBV5/16-5/16
HBV6-6
HBV8-6
HBV8-8
HBV10-10
HBV12-10
HBV12-12
型號數量折扣標準
出貨日
連接管徑 有效斷面積
(mm2)
有效截面積【區分】 連接軟管直徑2 傳輸訊號代碼
8天~ 1/224.5~303/8-
10天~ 1/49~101/4-
8天~ 3/824~303/8-
8天~ 5/1611~151/4-
8天~ 5/1617~205/16-
3天~ φ69~10φ6360-3229
3天~ φ811~15φ6474-2656
3天~ φ817~20φ8360-3237
3天~ φ1024~30φ10378-0988
8天~ φ1224.5~30φ10474-2648
3天~ φ1234.5~40φ12442-6479

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 快速接頭型 氣孔數 3孔 切換位置數 2位置方向切換
操作方法 旋鈕 配管口的種類 快速接頭 安裝方式 底面
保持操作狀態 保持

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767